피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
English
Sealed Type-with Separators (CRBS...AUU)
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
IKO Bearings
Crossed Roller Bearings
Slim Type Crossed Roller Bearings
Powered by
CAD모델 선택
{iko/iko_bearings/crossed_rb/slim_type_crb/sealed_type_ws.prj},{NB=CRBS1208AUU},{IDNR=},{RID=G_80},{ORDER=CRBS1208AUU},{STDRT=120},{DESCR=(gevmsg IKOSTV 904)},{TRNUMBER=},{PAST=A},{REST=O},{ORDER1=CRBS 1208AUU},{MASS=184},{SD=120},{D=136},{B=8},{SR=0.4},{SDA=124},{DA=131},{DAR=3.2},{RS=0.5},{ZEFF=70},{PCDRL=127.1},{DIRR=126.4},{SDOR=127.8},{SDRT=126.7},{DRT=127.5},{CRT=7},{DETC=2.5},{CSL=1.4},{DSL=130.3},{CR=7070},{COR=13000},{SC=1},{N1=2.39}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
ORDER
Order Number
ⁿ/ₐ
STDRT
Shaft Diameter
[mm]
MASS
Mass
[g]
SD
Inside Diameter
[mm]
D
Outer Diameter
[mm]
B
Width
[mm]
SR
Min.Chamfer
[mm]
SDA
Dimension related to the installation
[mm]
DA
Dimension related to the installation
[mm]
CR
Basic dynamic load rating
[N]
COR
Basic static loaad rating
[N]
CRBS508AUU
CRBS508AUU
50
84
50
66
8
0.4
54
61
4680
5810
CRBS608AUU
CRBS608AUU
60
94
60
76
8
0.4
64
71
5350
7310
CRBS708AUU
CRBS708AUU
70
108
70
86
8
0.4
74
81
5740
8440
CRBS808AUU
CRBS808AUU
80
122
80
96
8
0.4
84
91
6130
9590
CRBS908AUU
CRBS908AUU
90
135
90
106
8
0.4
94
101
6490
10700
CRBS1008AUU
CRBS1008AUU
100
152
100
116
8
0.4
104
111
6530
11100
CRBS1108AUU
CRBS1108AUU
110
163
110
126
8
0.4
114
121
6850
12300
CRBS1208AUU
CRBS1208AUU
120
184
120
136
8
0.4
124
131
7070
13000
CRBS1308AUU
CRBS1308AUU
130
199
130
146
8
0.4
134
141
7270
13800
CRBS1408AUU
CRBS1408AUU
140
205
140
156
8
0.4
144
151
7510
14900
CRBS1508AUU
CRBS1508AUU
150
220
150
166
8
0.4
154
161
7810
16000
CRBS16013AUU
CRBS16013AUU
160
620
160
186
13
0.6
166
179
19400
37700
CRBS17013AUU
CRBS17013AUU
170
675
170
196
13
0.6
176
189
20000
39900
CRBS18013AUU
CRBS18013AUU
180
710
180
206
13
0.6
186
199
21900
45700
CRBS19013AUU
CRBS19013AUU
190
740
190
216
13
0.6
196
209
22900
49200
CRBS20013AUU
CRBS20013AUU
200
780
200
226
13
0.6
206
219
23300
51600
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성