SCK- Black,(Steel S45C)
IWATA MFG. CO., LTD.
Standard Set Collars
D-cut with screw type
With screw type
Powered by
CAD모델 선택
{iwata/standard_set_collars/d_cut_with_screw_type/with_screw_type/sck_ctn_dcut_asmtab.prj},{NB=SCK2015CTN},{MAT=Steel,Black},{B=20},{L=15},{D=46},{H1=18.5},{E=27.33},{M1=M5},{P=15},{H2=10.0},{D1=12.1},{X=14.0},{SMX=CTN},{C=0.5},{NDM=6},{L1=9.930},{L2=0.0},{L3=9},{KDM=4.773},{PPATH=assemblies/kc_nt_dcut_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
MAT
Material
ⁿ/ₐ
B
Inner diameter
[mm]
L
Length
[mm]
D
Outer diameter
[mm]
H1
Height
[mm]
E
Width
[mm]
M1
Thread
ⁿ/ₐ
P
[mm]
H2
Height
[mm]
D1
d diameter
[mm]
X
[mm]
M
Set screw
ⁿ/ₐ
ORDERNUMBER
Order number
ⁿ/ₐ
SCK1015CTN
Steel,Black
10
15
35
15.0
18.03
M4
10
7.0
12.1
9.5
M6x10
SCK1015CTN
SCK1215CTN
Steel,Black
12
15
38
15.0
23.32
M4
10
7.0
12.1
10.5
M6x10
SCK1215CTN
SCK1515CTN
Steel,Black
15
15
40
17.0
21.07
M5
12
7.0
12.1
12.0
M6x12
SCK1515CTN
SCK1615CTN
Steel,Black
16
15
42
17.0
24.66
M5
12
7.0
12.1
12.0
M6x12
SCK1615CTN
SCK2015CTN
Steel,Black
20
15
46
18.5
27.33
M5
15
10.0
12.1
14.0
M6x15
SCK2015CTN
SCK2515CTN
Steel,Black
25
15
50
10.0
27.13
M5
20
11.0
12.1
16.5
M6x20
SCK2515CTN
SCK3015CTN
Steel,Black
30
15
56
23.5
30.45
M6
21
10.5
12.1
19.0
M6x21
SCK3015CTN
SCK3520CTN
Steel,Black
35
20
65
26.0
39.00
M6
23
10.7
14.1
22.5
M6x23
SCK3520CTN
SCK4020CTN
Steel,Black
40
20
70
30.0
36.06
M6
26
12.6
14.1
25.0
M6x26
SCK4020CTN
SCK5020CTN
Steel,Black
50
20
85
37.0
41.82
M6
28
14.5
14.1
29.5
M6x28
SCK5020CTN
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성