카탈로그: SFS
생성됨: 23.01.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SFS
SC6 - Selfdrilling fastener for wood on metal
SFS
Steel and metal construction
SC6
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_intec/bu_sc/sc6/sc6.prj},{NB=SFS SC6/44-12CC-U6,3X60},{CNSORDERNO=SC6/44-12CC-U6,3X60},{MATNR=1659587},{TYP=SC6},{KOPF= Countersunk head},{TEXT1=Self-drilling fastener for wood on metal},{TEXT2=Countersunk head with milling ribs},{KL= 08 - 44},{VD=6mm},{MAT=Kohlenstoffstahl},{L=60.0},{D1=12.0},{D2=6.3},{D3=4.79},{GW=10.900},{P=1.270},{VER=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CNSORDERNO
Beschreibung
ⁿ/ₐ
MATNR
Material Nr.
ⁿ/ₐ
TYP
Typ
ⁿ/ₐ
KOPF
Head shape
ⁿ/ₐ
TEXT1
Text Line 1 (Produkt)
ⁿ/ₐ
TEXT2
Text Line 2 (Produkt)
ⁿ/ₐ
KL
Clamping range
[mm]
VD
Drilling capacity
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
D1
Head diameter
[mm]
D2
Diameter
[mm]
GW
Gewicht
[g]
SFS SC6/44-12CC-U6,3X60 S...
SC6/44-12CC-U6,3X60
1659587
SC6
Countersunk head
Selfdrilling fastener for...
Countersunk head with mil...
08 - 44
6mm
Kohlenstoffstahl
60.0
12.0
6.3
10.900
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성