目錄: 三益精工
Created: 30.08.2021.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
三益精工
SCW N - 铝制表壳长
三益精工
Linear Bushing
SC
SCW
Powered by
CAD模型選擇
{samick_pr/linear_bushing/sc/scw/scw_n.prj},{NB=SC16WN-},{PN=SC16},{LB=LM16*2},{RS=},{RTR=},{OST=},{BS=},{D=25},{W=50},{H=38.5},{HH=19},{G=32.5},{A=9.0},{J=36.0},{E=7.00},{S1XL1=M5x12},{S2=4.3},{K=79},{L=89},{C=1230},{C0=2340},{WEIGHT=376},{S11=5},{L1=12},{S21=4.3},{LMDR=16},{LMD=28},{LML=37}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
LB
线性衬套
ⁿ/ₐ
D
[mm]
W
[mm]
H
[mm]
HH
[mm]
G
[mm]
A
[mm]
J
[mm]
E
[mm]
S1XL1
[mm]
S2
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
SC08WN-
SC08
LM08*2
17
34
22.0
11
18.0
6.0
24.0
5.00
M4x8
3.4
42
58
SC10WN-
SC10
LM10*2
20
40
26.0
13
21.0
8.0
28.0
6.00
M5x12
4.3
46
68
SC12WN-
SC12
LM12*2
22
44
30.0
15
24.5
8.0
33.0
5.50
M5x12
4.3
64
77
SC13WN-
SC13
LM13*2
22
44
30.0
15
24.5
8.0
33.0
5.50
M5x12
4.3
64
77
SC16WN-
SC16
LM16*2
25
50
38.5
19
32.5
9.0
36.0
7.00
M5x12
4.3
79
89
SC20WN-
SC20
LM20*2
27
54
41.0
21
35.0
11.0
40.0
7.00
M6x12
5.2
90
100
SC25WN-
SC25
LM25*2
38
76
51.5
26
41.0
12.0
54.0
11.00
M8x18
6.8
119
136
SC30WN-
SC30
LM30*2
39
78
59.5
30
49.0
15.0
58.0
10.00
M8x18
6.8
132
146
SC35WN-
SC35
LM*35*2
45
90
68.0
34
54.0
18.0
70.0
10.00
M8x18
6.8
140
160
SC40WN-
SC40
LM40*2
51
102
78.0
40
62.0
20.0
80.0
11.00
M10x25
8.6
150
180
SC50WN-
SC50
LM50*2
61
122
102.0
52
80.0
24.0
100.0
11.00
M10x25
8.6
200
230
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表