SC - Hydraulic Shock Absorbers - Non Adjustable
STAMPINGMASTERS
Machinery Components
Shock Absorbers
Powered by
CAD모델 선택
{tohatsu/machinery-components/shock_absorbers/sc.prj},{NB=SC-1425-1},{PN=SC-1425-1},{MA=鋼},{ROHS=YES},{QU=7850},{DIM7=有},{MXP=M14X1.5},{S=25.0},{DIM1=28.0},{DIM2=4.6 ~ 39},{DIM3=3.5},{DIM4=58800.0},{DIM5=6 ~ 15.5},{DIM6=-10 ~ 70},{WED=網站},{URL=https://www.tohatsu.com.tw},{L=132.0},{DIM8=M14}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
Product No.
ⁿ/ₐ
MA
material
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
DIM7
Cap
ⁿ/ₐ
MXP
Thread
ⁿ/ₐ
S
Stroke
[mm]
DIM1
The maximum energy absorbed each time
[mm]
DIM2
effective weight
[kg]
DIM3
allowable speed
[m/s]
DIM4
energy absorbed per hour
ⁿ/ₐ
DIM5
Return to elasticity
ⁿ/ₐ
DIM6
temperature
[°C]
DIM8
Attached nut specification X2
ⁿ/ₐ
SC-0806-1
SC-0806-1
Steel
YES
YES
M8X1
6.0
1.8
0.9 ~ 5.6
2.0
2400.0
2.8~5.3
-10 ~ 70
M8
SC-0806-2
SC-0806-2
Steel
YES
YES
M8X1
6.0
1.8
2.5 ~ 10
1.2
2400.0
2.8~5.3
-10 ~ 70
M8
SC-0806-3
SC-0806-3
Steel
YES
YES
M8X1
6.0
1.8
5.6 ~ 22.5
0.8
2400.0
2.8~5.3
-10 ~ 70
M8
SC-0806NC-1
SC-0806NC-1
Steel
YES
NO
M8X1
6.0
1.8
0.9 ~ 5.6
2.0
4320.0
2.8 ~ 5.3
-10 ~ 70
M8
SC-0806NC-2
SC-0806NC-2
Steel
YES
NO
M8X1
6.0
1.8
2.5 ~ 10
1.2
4320.0
2.8 ~ 5.3
-10 ~ 70
M8
SC-0806NC-3
SC-0806NC-3
Steel
YES
NO
M8X1
6.0
1.8
5.6 ~ 22.5
0.8
4320.0
2.8 ~ 5.3
-10 ~ 70
M8
SC-1008-1
SC-1008-1
Steel
YES
YES
M10X1
8.0
3.2
0.9 ~ 10
2.6
7680.0
3.5 ~ 6.5
-10 ~ 70
M10
SC-1008-2
SC-1008-2
Steel
YES
YES
M10X1
8.0
3.2
2.8 ~ 17.8
1.5
7680.0
3.5 ~ 6.5
-10 ~ 70
M10
SC-1008-3
SC-1008-3
Steel
YES
YES
M10X1
8.0
3.2
10 ~ 40
0.8
7680.0
3.5 ~ 6.5
-10 ~ 70
M10
SC-1008NC-1
SC-1008NC-1
Steel
YES
NO
M10X1
8.0
3.2
0.9 ~ 10
2.6
7680.0
3.5 ~ 6.5
-10 ~ 70
M10
SC-1008NC-2
SC-1008NC-2
Steel
YES
NO
M10X1
8.0
3.2
2.8 ~ 17.8
1.5
7680.0
3.5 ~ 6.5
-10 ~ 70
M10
SC-1008NC-3
SC-1008NC-3
Steel
YES
NO
M10X1
8.0
3.2
10 ~ 40
0.8
7680.0
3.5 ~ 6.5
-10 ~ 70
M10
SC-1210-1
SC-1210-1
Steel
YES
YES
M12X1
10.0
6.0
1.8 ~ 18.8
2.6
14400.0
4 ~ 9
-10 ~ 70
M12
SC-1210-2
SC-1210-2
Steel
YES
YES
M12X1
10.0
6.0
5.3 ~ 33
1.5
14400.0
4 ~ 9
-10 ~ 70
M12
SC-1210-3
SC-1210-3
Steel
YES
YES
M12X1
10.0
6.0
12 ~ 75
0.8
10800.0
4 ~ 9
-10 ~ 70
M12
SC-1210NC-1
SC-1210NC-1
Steel
YES
NO
M12X1
10.0
6.0
1.8 ~ 12
2.6
14400.0
4 ~ 9
-10 ~ 70
M12
SC-1210NC-2
SC-1210NC-2
Steel
YES
NO
M12X1
10.0
6.0
5.3 ~ 18.7
1.5
14400.0
4 ~ 9
-10 ~ 70
M12
SC-1210NC-3
SC-1210NC-3
Steel
YES
NO
M12X1
10.0
6.0
12 ~ 75
0.8
14400.0
4 ~ 9
-10 ~ 70
M12
SC-1412-1
SC-1412-1
Steel
YES
YES
M14X1.5
12.0
16.0
4.7 ~ 32
2.6
28800.0
6.1 ~ 14
-10 ~ 70
M14
SC-1412-2
SC-1412-2
Steel
YES
YES
M14X1.5
12.0
16.0
14 ~ 50
1.5
28800.0
6.1 ~ 14
-10 ~ 70
M14
SC-1412-3
SC-1412-3
Steel
YES
YES
M14X1.5
12.0
16.0
56 ~ 200
0.8
28800.0
6.1 ~ 14
-10 ~ 70
M14
SC-1412NC-1
SC-1412NC-1
Steel
YES
NO
M14X1.5
12.0
16.0
4.7 ~ 32
2.6
28800.0
6.1 ~ 14
-10 ~ 70
M14
SC-1412NC-2
SC-1412NC-2
Steel
YES
NO
M14X1.5
12.0
16.0
14 ~ 50
1.5
28800.0
6.1 ~ 14
-10 ~ 70
M14
SC-1412NC-3
SC-1412NC-3
Steel
YES
NO
M14X1.5
12.0
16.0
56 ~ 200
0.8
28800.0
6.1 ~ 14
-10 ~ 70
M14
SC-1415-1
SC-1415-1
Steel
YES
YES
M14X1.5
15.0
20.0
5.9 ~ 40
2.6
36000.0
6.1 ~ 15
-10 ~ 70
M14
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성