SC- Black,(Steel S45C)
IWATA MFG. CO., LTD.
Standard Set Collars
With hole type
4 holes
Powered by
CAD모델 선택
{iwata/standard_set_collars/with_hole_type/4_holes/sc__cp4_asmtab.prj},{NB=SC1312CP4},{MAT=Steel,Black},{B=13},{L=12},{D=33},{S=5.5},{PCD=24},{SMX=C},{C=0.5},{NDM=5},{KDM=4.134},{H=6},{NRH=2},{PPATH=assemblies/ssetc_4hfft_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
MAT
Material
ⁿ/ₐ
B
Inner diameter
[mm]
L
Length
[mm]
D
Outer diameter
[mm]
S
Diameter
[mm]
PCD
[mm]
M
Set screw
ⁿ/ₐ
ORDERNUMBER
Order number
ⁿ/ₐ
SC0306CP4
Steel,Black
3
6
17
3.4
11
M3 x 3
SC0306CP4
SC0406CP4
Steel,Black
4
6
18
3.4
12
M3 x 3
SC0406CP4
SC0510CP4
Steel,Black
5
10
22
4.5
15
M4 x 4
SC0510CP4
SC0610CP4
Steel,Black
6
10
22
4.5
15
M4 x 4
SC0610CP4
SC0810CP4
Steel,Black
8
10
24
4.5
17
M4 x 4
SC0810CP4
SC1010CP4
Steel,Black
10
10
26
4.5
19
M4 x 4
SC1010CP4
SC1212CP4
Steel,Black
12
12
32
5.5
23
M5 x 6
SC1212CP4
SC1312CP4
Steel,Black
13
12
33
5.5
24
M5 x 6
SC1312CP4
SC1512CP4
Steel,Black
15
12
35
5.5
26
M5 x 6
SC1512CP4
SC1612CP4
Steel,Black
16
12
40
6.6
28
M6 x 6
SC1612CP4
SC2012CP4
Steel,Black
20
12
44
6.6
32
M6 x 6
SC2012CP4
SC2515CP4
Steel,Black
25
15
50
6.6
37
M8 x 8
SC2515CP4
SC3015CP4
Steel,Black
30
15
55
6.6
42
M8 x 8
SC3015CP4
SC3515CP4
Steel,Black
35
15
60
6.6
47
M8 x 8
SC3515CP4
SC4020CP4
Steel,Black
40
20
70
9.0
55
M10 x 12
SC4020CP4
SC5025CP4
Steel,Black
50
25
86
11.0
68
M10 x 12
SC5025CP4
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성