您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
日本語
한국어
中文
中文
高速滚珠丝杠SBK型
THK
进给丝杠
滚珠丝杠
球保持器型滚珠丝杠
大导程滚珠丝杠
Powered by
CAD模型選擇
{thk/fed_screw/ball_screw/caged_ball_screw/large_lead_bs/h_s_b_s_t_sbk_asmtab.prj},{NB=SBK3620-7.6RRG0+130LC0(0000)},{SD=36},{LEAD=10},{SDSP=37.75},{SDSC=30.4},{ROWS=2},{TURNS=3.8},{CSA=48.5},{COSA=85.0},{K=870.0},{D=73},{D1=114},{L1=110},{H=18},{B1=81.0},{PCD=93},{SD1=11.0},{T=86},{NDMAA=9.728},{EL=3481},{QWL=28.0},{QWD=69},{AL=166.0},{A11=25},{B11=20},{E1=76},{F1=30},{NDMM11=25},{PM11=1.50},{S1=20},{J1=27.000},{N1=10},{H1=13},{G1=6.000},{T1=3.500},{P1=25.000},{R1=19.000},{P11=25.000},{A3=25},{E3=20},{E3J=20.000},{B3=23.9},{F3=16.35},{G3=1.35},{A22=25},{B22=20},{E2=65},{F2=30},{NDMM22=25},{PM22=1.5},{S2=18},{J2=27.000},{N2=10},{H2=13},{G2=6.000},{T2=3.500},{P2=25.000},{R2=19.000},{P22=25.000},{C0=2000},{C1=2100},{QZ=N},{TS=RR},{ST=0.0},{FS=},{SS=},{A=0},{PN=0},{SEM=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
明細表
MN
公称型号
ⁿ/ₐ
OLS
丝杠轴全长 (注1
[mm]
NOTE1
注1
ⁿ/ₐ
NOTE2
注2
ⁿ/ₐ
SBK1520-3.6RRG0+74LC0
SBK1520-3.6
74.000
在行程两端部加上+10mm的丝杠轴全长
-
SBK1616-3.6RRG0+65LC0
SBK1616-3.6
65.000
在行程两端部加上+10mm的丝杠轴全长
-
SBK2010-5.6RRG0+65LC0
SBK2010-5.6
65.000
在行程两端部加上+10mm的丝杠轴全长
-
SBK2020-3.6RRG0+74LC0
SBK2020-3.6
74.000
在行程两端部加上+10mm的丝杠轴全长
-
SBK2030-3.6RRG0+91LC0
SBK2030-3.6
91.000
在行程两端部加上+10mm的丝杠轴全长
-
SBK2520-3.6RRG0+77LC0
SBK2520-3.6
77.000
在行程两端部加上+10mm的丝杠轴全长
-
SBK2525-3.6RRG0+88LC0
SBK2525-3.6
88.000
在行程两端部加上+10mm的丝杠轴全长
-
SBK3220-5.6RRG0+102LC0
SBK3220-5.6
102.000
在行程两端部加上+10mm的丝杠轴全长
-
SBK3232-5.6RRG0+138LC0
SBK3232-5.6
138.000
在行程两端部加上+10mm的丝杠轴全长
-
SBK3620-7.6RRG0+130LC0
SBK3620-7.6
130.000
在行程两端部加上+10mm的丝杠轴全长
-
SBK3636-5.6RRG0+154LC0
SBK3636-5.6
154.000
在行程两端部加上+10mm的丝杠轴全长
-
SBK4020-7.6RRG0+130LC0
SBK4020-7.6
130.000
在行程两端部加上+10mm的丝杠轴全长
-
SBK4030-7.6RRG0+168LC0
SBK4030-7.6
168.000
在行程两端部加上+10mm的丝杠轴全长
-
SBK4040-5.6RRG0+166LC0
SBK4040-5.6
166.000
在行程两端部加上+10mm的丝杠轴全长
-
SBK5020-7.6RRG0+130LC0
SBK5020-7.6
130.000
在行程两端部加上+10mm的丝杠轴全长
-
SBK5030-7.6RRG0+169LC0
SBK5030-7.6
169.000
在行程两端部加上+10mm的丝杠轴全长
-
SBK5036-7.6RRG0+192LC0
SBK5036-7.6
192.000
在行程两端部加上+10mm的丝杠轴全长
-
SBK5050-5.6RRG0+195LC0
SBK5050-5.6
195.000
在行程两端部加上+10mm的丝杠轴全长
-
SBK5520-7.6RRG0+130LC0
SBK5520-7.6
130.000
在行程两端部加上+10mm的丝杠轴全长
-
SBK5530-7.6RRG0+169LC0
SBK5530-7.6
169.000
在行程两端部加上+10mm的丝杠轴全长
-
SBK5536-7.6RRG0+192LC0
SBK5536-7.6
192.000
在行程两端部加上+10mm的丝杠轴全长
-
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
高承载高速丝杠
THK
23.05.2024
单螺母BIF型
THK
23.05.2024
BNK - 轴端完成品
THK
23.05.2024
固定侧方形BK型
THK
23.05.2024
支撑侧方形BF型
THK
23.05.2024
固定侧方形EK型
THK
23.05.2024
固定侧圆形FK型
THK
23.05.2024
High-Speed, Compact Caged Ball Screw Type SDA-V
THK
23.05.2024
单螺母BNF型
THK
23.05.2024
圆形法兰式LMF型
THK
23.05.2024
支撑侧方形EF型
THK
23.05.2024
无预压式BTK-V型
THK
23.05.2024
无预压式BLK型
THK
23.05.2024
标准型 LM型
THK
23.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表