피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Dichtomatik - Freudenberg Sealing Technologies
생성됨: 20.3.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Dichtomatik - Freudenberg Sealing Technologies
S72 - Rod seal
Dichtomatik - Freudenberg Sealing Technologies
Hydraulics
Rod Seals (Hydraulic)
Powered by
CAD모델 선택
{dichtomatik/hydraulics/rod_seals_hydraulic/s72_asmtab.prj},{NB=S72 67196172 85 100.5 6.3 6 (0)},{ARTIKELNR=67196172},{DD=85.0},{D=100.5},{NUT=0},{L=6.3},{H=6.0},{PPATH=s72/s72_asmtpl.prj},{VPE=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
BOM
ARTIKELNR
Item no.
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
D
[mm]
L
[mm]
H
[mm]
S72 67196163 40 55.5 6 6....
67196163
40.0
55.5
6.3
6.0
S72 67205127 45 60.5 6 6....
67205127
45.0
60.5
6.3
6.0
S72 67196166 50 65.5 6 6....
67196166
50.0
65.5
6.3
6.0
S72 67196167 55 70.5 6 6....
67196167
55.0
70.5
6.3
6.0
S72 67196168 60 75.5 6 6....
67196168
60.0
75.5
6.3
6.0
S72 67205129 63 78.5 6 6....
67205129
63.0
78.5
6.3
6.0
S72 67196169 65 80.5 6 6....
67196169
65.0
80.5
6.3
6.0
S72 67205130 70 85.5 6 6....
67205130
70.0
85.5
6.3
6.0
S72 67196170 75 90.5 6 6....
67196170
75.0
90.5
6.3
6.0
S72 67196171 80 95.5 6 6....
67196171
80.0
95.5
6.3
6.0
S72 67196172 85 100.5 6 6...
67196172
85.0
100.5
6.3
6.0
S72 67196173 90 105.5 6 6...
67196173
90.0
105.5
6.3
6.0
S72 67196174 95 110.5 6 6...
67196174
95.0
110.5
6.3
6.0
S72 67196175 100 115.5 6 ...
67196175
100.0
115.5
6.3
6.0
S72 67205131 105 120.5 6 ...
67205131
105.0
120.5
6.3
6.0
S72 67205132 110 125.5 6 ...
67205132
110.0
125.5
6.3
6.0
S72 67205133 115 130.5 6 ...
67205133
115.0
130.5
6.3
6.0
S72 67205134 120 135.5 6 ...
67205134
120.0
135.5
6.3
6.0
S72 67205135 125 140.5 6 ...
67205135
125.0
140.5
6.3
6.0
S72 67205136 130 145.5 6 ...
67205136
130.0
145.5
6.3
6.0
S72 67205137 140 155.5 6 ...
67205137
140.0
155.5
6.3
6.0
S72 67205138 150 165.5 6 ...
67205138
150.0
165.5
6.3
6.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성