您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
中文
中文
直齿轮 - 模数1 (30≦Z<60, S45C, 形状B1)
协育齿轮工业株式会社
直齿轮
Powered by
CAD模型選擇
{kyouiku/spur_gears/spur_gears_new_mod_1_30z60_s45c_b1.prj},{NB=S1S40B*1015_HUB0_0_0_0_0_SHNo_0__0_0__0_0__0_KEY1_-_TAP1_0_0_0_0_0_TAP2_0_0_0_0_0},{CNSORDERNO=S1S40B*1015},{X=0},{MOD=1.00},{Z=40},{D=40.0},{DA=42.0},{DB1=0},{B=10.0},{DD=15},{DH=30.0},{LH=10.0},{LHR=0.00},{L=20.0},{B2=0.0},{T2=0.0},{NDM=5.0},{LS=5.0},{DI=0.0},{BW=0},{SP1=8},{SP3=20},{SP7=5},{SP8=13.844},{VERS=1},{IDNR=},{PINFO=-},{SSS=*},{MTR=S45C},{S=B1},{BXH=5x5,6x6,7x7,8x7},{M=2-M5},{FTS=H7},{HUB=0},{HA=0.00},{HB=0.0},{HC=0.00},{HD=0.0},{SH=No},{D1=0.00},{TD1=},{DD1=0.0},{D2=0.00},{TD2=},{DD2=0.0},{D3=0.00},{TD3=},{DD3=0.0},{KEY=1},{TYPKEY=-},{TAP1=},{NBTAP1=0},{DTAP1=0},{POSTAP1=0.0},{ANGTAP01=0},{ANGTAP1=0},{TAP2=},{NBTAP2=0},{DTAP2=0},{POSTAP2=0.0},{ANGTAP02=0},{ANGTAP2=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
产品型号
ⁿ/ₐ
PINFO
Product information
ⁿ/ₐ
MOD
模数
ⁿ/ₐ
MTR
材料
ⁿ/ₐ
Z
齿数
ⁿ/ₐ
D
基准圆直径 d
[mm]
DA
齿顶圆直径
[mm]
S
类型
ⁿ/ₐ
B
齿宽
[mm]
DD
孔径
[mm]
DH
轮毂外径
[mm]
LH
轮毂长度
[mm]
LHR
轮毂长度(L型,C型)
[mm]
L
全长
[mm]
B2
键槽的宽度
[mm]
T2
键槽深度
[mm]
M
螺纹标称
ⁿ/ₐ
LS
螺纹的位置
[mm]
DI
轮辋的内径di
[mm]
BW
腹板厚度
[mm]
MASS
重量
[g]
CNSORDERNO2
产品型号
ⁿ/ₐ
S1S30B-0806
S1S30B-0806
-
1.00
S45C
30
30.0
32.0
B1
8.0
6
24.0
8.0
0.00
16.0
0.0
0.0
-
0.0
0.0
0
69.3
S1S30B-0806_HUB0_0_0_0_0_...
S1S30B*0806
S1S30B*0806
-
1.00
S45C
30
30.0
32.0
B1
8.0
6
24.0
8.0
0.00
16.0
0.0
0.0
2-M4
4.0
0.0
0
67.8
S1S30B*0806_HUB0_0_0_0_0_...
S1S30B*0808
S1S30B*0808
-
1.00
S45C
30
30.0
32.0
B1
8.0
8
24.0
8.0
0.00
16.0
0.0
0.0
2-M4
4.0
0.0
0
65.2
S1S30B*0808_HUB0_0_0_0_0_...
S1S30B*0810
S1S30B*0810
-
1.00
S45C
30
30.0
32.0
B1
8.0
10
24.0
8.0
0.00
16.0
0.0
0.0
2-M5
4.0
0.0
0
61.1
S1S30B*0810_HUB0_0_0_0_0_...
S1S30B*0812
S1S30B*0812
-
1.00
S45C
30
30.0
32.0
B1
8.0
12
24.0
8.0
0.00
16.0
0.0
0.0
2-M5
4.0
0.0
0
57.1
S1S30B*0812_HUB0_0_0_0_0_...
S1S30B*1010
S1S30B*1010
-
1.00
S45C
30
30.0
32.0
B1
10.0
10
25.0
10.0
0.00
20.0
0.0
0.0
2-M5
5.0
0.0
0
79.8
S1S30B*1010_HUB0_0_0_0_0_...
S1S30B-1210
S1S30B-1210
-
1.00
S45C
30
30.0
32.0
B1
12.0
10
24.0
8.0
0.00
20.0
0.0
0.0
-
0.0
0.0
0
82.7
S1S30B-1210_HUB0_0_0_0_0_...
S1S30B*1210
S1S30B*1210
-
1.00
S45C
30
30.0
32.0
B1
12.0
10
24.0
8.0
0.00
20.0
0.0
0.0
2-M5
4.0
0.0
0
80.9
S1S30B*1210_HUB0_0_0_0_0_...
S1S30B*1212
S1S30B*1212
-
1.00
S45C
30
30.0
32.0
B1
12.0
12
24.0
8.0
0.00
20.0
0.0
0.0
2-M5
4.0
0.0
0
75.7
S1S30B*1212_HUB0_0_0_0_0_...
S1S30BF-1006
S1S30BF-1006
停产产品
1.00
S45C
30
30.0
32.0
B1
10.0
6
25.0
10.0
0.00
20.0
0.0
0.0
-
0.0
0.0
0
89.1
S1S30BF-1006_HUB0_0_0_0_0...
S1S30B-1006H
S1S30B-1006H
停产产品
1.00
S45C
30
30.0
32.0
B1
10.0
6
25.0
10.0
0.00
20.0
0.0
0.0
-
0.0
0.0
0
89.1
S1S30B-1006H_HUB0_0_0_0_0...
S1S30B-1008
S1S30B-1008
停产产品
1.00
S45C
30
30.0
32.0
B1
10.0
8
25.0
10.0
0.00
20.0
0.0
0.0
-
0.0
0.0
0
86.19
S1S30B-1008_HUB0_0_0_0_0_...
S1S32B-0606
S1S32B-0606
-
1.00
S45C
32
32.0
34.0
B1
6.0
6
24.0
10.0
0.00
16.0
0.0
0.0
-
0.0
0.0
0
69.9
S1S32B-0606_HUB0_0_0_0_0_...
S1S32B*0606
S1S32B*0606
-
1.00
S45C
32
32.0
34.0
B1
6.0
6
24.0
10.0
0.00
16.0
0.0
0.0
2-M4
4.0
0.0
0
68.4
S1S32B*0606_HUB0_0_0_0_0_...
S1S32B*0608
S1S32B*0608
-
1.00
S45C
32
32.0
34.0
B1
6.0
8
24.0
10.0
0.00
16.0
0.0
0.0
2-M4
4.0
0.0
0
65.8
S1S32B*0608_HUB0_0_0_0_0_...
S1S32B*0610
S1S32B*0610
停产产品
1.00
S45C
32
32.0
34.0
B1
6.0
10
24.0
10.0
0.00
16.0
0.0
0.0
2-M5
5.0
0.0
0
61.7
S1S32B*0610_HUB0_0_0_0_0_...
S1S32B*0612
S1S32B*0612
-
1.00
S45C
32
32.0
34.0
B1
6.0
12
24.0
10.0
0.00
16.0
0.0
0.0
2-M5
5.0
0.0
0
57.7
S1S32B*0612_HUB0_0_0_0_0_...
S1S32B-1010
S1S32B-1010
-
1.00
S45C
32
32.0
34.0
B1
10.0
10
24.0
10.0
0.00
20.0
0.0
0.0
-
0.0
0.0
0
86.4
S1S32B-1010_HUB0_0_0_0_0_...
S1S32B*1010
S1S32B*1010
-
1.00
S45C
32
32.0
34.0
B1
10.0
10
24.0
10.0
0.00
20.0
0.0
0.0
2-M5
5.0
0.0
0
84.5
S1S32B*1010_HUB0_0_0_0_0_...
S1S32B*1012
S1S32B*1012
-
1.00
S45C
32
32.0
34.0
B1
10.0
12
24.0
10.0
0.00
20.0
0.0
0.0
2-M5
5.0
0.0
0
79.4
S1S32B*1012_HUB0_0_0_0_0_...
S1S34B-0606F
S1S34B-0606F
-
1.00
S45C
34
34.0
36.0
B1
6.0
6
28.0
10.0
0.00
16.0
0.0
0.0
-
0.0
0.0
0
87.60
S1S34B-0606F_HUB0_0_0_0_0...
S1S34B-1010F
S1S34B-1010F
-
1.00
S45C
34
34.0
36.0
B1
10.0
10
28.0
10.0
0.00
20.0
0.0
0.0
-
0.0
0.0
0
107.30
S1S34B-1010F_HUB0_0_0_0_0...
S1S35B-0606
S1S35B-0606
-
1.00
S45C
35
35.0
37.0
B1
6.0
6
24.0
10.0
0.00
16.0
0.0
0.0
-
0.0
0.0
0
77.3
S1S35B-0606_HUB0_0_0_0_0_...
S1S35B*0606
S1S35B*0606
-
1.00
S45C
35
35.0
37.0
B1
6.0
6
24.0
10.0
0.00
16.0
0.0
0.0
2-M4
4.0
0.0
0
75.8
S1S35B*0606_HUB0_0_0_0_0_...
S1S35B*0608
S1S35B*0608
-
1.00
S45C
35
35.0
37.0
B1
6.0
8
24.0
10.0
0.00
16.0
0.0
0.0
2-M4
4.0
0.0
0
73.2
S1S35B*0608_HUB0_0_0_0_0_...
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
直齿轮 - 模数1(S45C,形状K2)
协育齿轮工业株式会社
31.05.2024
直齿轮 - 模数1 (Z<30, S45C, 形状B1)
协育齿轮工业株式会社
31.05.2024
直齿轮 - 模数1 (Z≧60, S45C, 形状B1)
协育齿轮工业株式会社
31.05.2024
直齿轮 - 模数1 (30≦Z<60, S45C, 形状A1)
协育齿轮工业株式会社
31.05.2024
直齿轮 - 模数0.75(黄铜)
协育齿轮工业株式会社
31.05.2024
直齿轮 - 模数1(聚缩醛)
协育齿轮工业株式会社
31.05.2024
直齿轮 - 模数1 (Z≧60, S45C, 形状A1)
协育齿轮工业株式会社
31.05.2024
等径锥齿轮 - 模数1
协育齿轮工业株式会社
26.06.2023
Stirnräder - aus Polyacetal, gerade verzahnt, Eingriffswinkel 20°
Ketten Fuchs
22.11.2013
齿条
协育齿轮工业株式会社
14.09.2023
直齿轮 - 模数1(S45C,形状L1,L2)
协育齿轮工业株式会社
31.05.2024
直齿轮 - 模数0.5(SUS304)
协育齿轮工业株式会社
31.05.2024
Steel, Spur Gears (SS)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
消除侧隙齿轮
协育齿轮工业株式会社
14.09.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表