目錄: VOSS
Created: 13.03.2009
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
VOSS
S系列直线型旋进式管接头,DIN 2353标准B型 - 旋进式螺纹: 惠氏标准管螺纹,锥形
VOSS
产品目录
管接头件,24° 套管接头产品和备件/附件
旋进式管接头
Powered by
CAD模型選擇
{voss/1_din_sae/3_din_programm/2_einschr_verschr/gerade_einschr_rk_s.prj},{NB=0704802000},{BZ=0704802000},{VK=24-SDS-S20-R3/4T},{REIHE1=S 20},{GEWD2=R 3/4},{PN=-},{PB=PB 400},{DX=16},{LG=44},{L=44.000},{SW1=32},{I=12.4},{AL=16},{INFO=Katalog},{ROHRAD=20},{KDM2=24.120},{D2=26.441},{L1=0.0},{L2=22.5},{KONUSD=20},{KONUST=10.5},{KONUSAD=22.9},{KGEW=M30x2},{NDMKONUS=30},{KDMKONUS=28.160},{PKONUS=2.0},{I1=16},{F1=4},{H=0.0},{SW3=0},{CTRL=1.000},{PPAGE=82},{LOGO2=0.000},{INFOPATH=gerade_einschr_rk_s}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
明細表
BZ
订货号
ⁿ/ₐ
VK
為了指定
ⁿ/ₐ
REIHE1
管道外径 d1
[mm]
GEWD2
螺纹 d2
ⁿ/ₐ
PB
压力
[bar]
DX
(KBOHRUNG)
[mm]
LG
ⁿ/ₐ
SW1
扳手开口尺寸 SW1
[mm]
I
Useable thread length i
[mm]
AL
螺纹长度 i
[mm]
0704502000
0704502000
24-SDS-S6-R1/4T
S 6
R 1/4
PB 630
4
30
17
9.3
12
0704552000
0704552000
24-SDS-S8-R1/4T
S 8
R 1/4
PB 630
5
32
17
9.3
12
0704602000
0704602000
24-SDS-S10-R3/8T
S 10
R 3/8
PB 630
7
32
19
9.3
12
0704662000
0704662000
24-SDS-S12-R1/4T
S 12
R 1/4
PB 630
6
34
22
9.3
12
0704652000
0704652000
24-SDS-S12-R3/8T
S 12
R 3/8
PB 630
8
34
22
9.3
12
0704712000
0704712000
24-SDS-S14-R3/8T
S 14
R 3/8
PB 630
8
36
24
9.3
12
0704702000
0704702000
24-SDS-S14-R1/2T
S 14
R 1/2
PB 630
10
38
27
10.4
14
0704762000
0704762000
24-SDS-S16-R3/8T
S 16
R 3/8
PB 400
9
36
27
9.3
12
0704752000
0704752000
24-SDS-S16-R1/2T
S 16
R 1/2
PB 400
12
38
27
10.4
14
0704812000
0704812000
24-SDS-S20-R1/2T
S 20
R 1/2
PB 400
14
42
32
10.4
14
0704802000
0704802000
24-SDS-S20-R3/4T
S 20
R 3/4
PB 400
16
44
32
12.4
16
0104502007
0104502007
24-SDSC-S6-R1/4T
S 6
R 1/4
PB 630
4
38
17
9.3
12
0104552007
0104552007
24-SDSC-S8-R1/4T
S 8
R 1/4
PB 630
5
40
17
9.3
12
0104602007
0104602007
24-SDSC-S10-R3/8T
S 10
R 3/8
PB 630
7
41
19
9.3
12
0104662007
0104662007
24-SDSC-S12-R1/4T
S 12
R 1/4
PB 630
6
43
22
9.3
12
0104652007
0104652007
24-SDSC-S12-R3/8T
S 12
R 3/8
PB 630
8
43
22
9.3
12
0104712007
0104712007
24-SDSC-S14-R3/8T
S 14
R 3/8
PB 630
8
46
24
9.3
12
0104702007
0104702007
24-SDSC-S14-R1/2T
S 14
R 1/2
PB 630
10
48
27
10.4
14
0104762007
0104762007
24-SDSC-S16-R3/8T
S 16
R 3/8
PB 400
9
46
27
9.3
12
0104752007
0104752007
24-SDSC-S16-R1/2T
S 16
R 1/2
PB 400
12
48
27
10.4
14
0104812007
0104812007
24-SDSC-S20-R1/2T
S 20
R 1/2
PB 400
14
53
32
10.4
14
0104802007
0104802007
24-SDSC-S20-R3/4T
S 20
R 3/4
PB 400
16
55
32
12.4
16
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Gerade Einschraubverschraubungen S-Reihe, ISO 8434-1-Form E - 旋进式螺纹: 惠氏标准管螺...
VOSS
11.04.2023
端直通接头 - 固定螺纹:惠氏管螺纹,圆柱形, 通过密封边沿密封
VOSS
11.04.2023
Straight male stud couplings L-series, DIN 2353 - 旋进式螺纹: 惠氏标准管螺纹,锥形
VOSS
11.04.2023
Gerade Einschraubverschraubung, ISO 8434-1-SDS Form B - 旋进式螺纹: 公制精密螺纹,圆柱形,通...
VOSS
11.04.2023
Gerade Einschraubverschraubungen L-Reihe, ISO 8434-1-Form E - 旋进式螺纹: 惠氏标准管螺...
VOSS
11.04.2023
L系列直线型旋进式管接头,ANSI/ASME 标准B1型 - 旋进式螺纹: NPT (ANSI/ASME B 1-20.01.1983)
VOSS
11.04.2023
L/S系列直线型旋进式管接头,DIN 2353标准A型 - 旋进式螺纹: 公制精密螺纹,锥形
VOSS
11.04.2023
S系列直线型旋进式管接头,ANSI/ASME标准B1型 - 旋进式螺纹: NPT (ANSI/ASME B 1-20.01.1983)
VOSS
11.04.2023
S系列直线式管接头,ISO 8434-1-S标准型 - 两侧按照DIN 2353 / ISO 8434-1标准进行管道连接
VOSS
11.04.2023
L系列直线型旋进式管接头,ISO 8434-1-SDS标准B型 - 旋进式螺纹: 公制精密螺纹,圆柱形,通过成型密封环PEFLEX密封
VOSS
11.04.2023
双头外螺纹接头 - 旋进式螺纹: 惠氏标准管螺纹,圆柱形,通过成型密封环PEFLEX密封
VOSS
11.04.2023
Gerade Einschraubverschraubung S-Reihe, SDSC Form E - 旋进式螺纹: 公制精密螺纹,圆柱形,通过成...
VOSS
11.04.2023
套接螺帽 - 管道连接件,DIN 3870-ALL标准型,ISO 8434-1-N标准型
VOSS
11.04.2023
L系列直线式管接头,ISO 8434-1-S标准型 - 两侧按照DIN 2353 / ISO 8434-1标准进行管道连接
VOSS
11.04.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表