카탈로그: Rigon
생성됨: 19.08.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Rigon
RVRS - Eyebolt
Rigon
Accessories
Bolts
Lifting eye bolt
Powered by
CAD모델 선택
{rigon/90_accessori/a8/e9/rvrs.prj},{NB=RVRS-F M20},{SIG=RVRS-F},{COD=RVRS-F M20},{CODE=RVRS M20},{M=M 20},{NDM=20},{P=2300},{A=57},{B=17},{C=16.0},{D=40},{E=40},{G=50},{K=75},{L=30},{N=12},{S=27.5},{MAT=1.6541},{EO=20}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
SIG
Designation
ⁿ/ₐ
COD
Code
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
P
Flowrate in Kg
[kg]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
G
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
N
[mm]
S
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
RVRS M06
RVRS-F
RVRS-F M06
M 6
100
34
9
7.0
20
23
28
37
9
6
13.0
1.6541
RVRS M08
RVRS-F
RVRS-F M08
M 8
400
34
11
8.5
25
25
28
47
12
6
16.0
1.6541
RVRS M10
RVRS-F
RVRS-F M10
M 10
400
34
11
8.5
25
25
28
47
15
6
15.0
1.6541
RVRS M12
RVRS-F
RVRS-F M12
M 12
750
42
13
10.0
30
30
34
56
18
8
18.0
1.6541
RVRS M14
RVRS-F
RVRS-F M14
M 14
750
42
13
10.0
30
30
34
56
18
8
19.8
1.6541
RVRS M16
RVRS-F
RVRS-F M16
M 16
1500
49
15
14.0
35
35
40
65
24
10
22.0
1.6541
RVRS M18
RVRS-F
RVRS-F M18
M 18
1500
49
15
13.0
35
36
40
65
24
10
23.5
1.6541
RVRS M20
RVRS-F
RVRS-F M20
M 20
2300
57
17
16.0
40
40
50
75
30
12
27.5
1.6541
RVRS M22
RVRS-F
RVRS-F M22
M 22
2300
58
17
16.0
40
41
50
76
30
12
29.3
1.6541
RVRS M24
RVRS-F
RVRS-F M24
M 24
3200
69
21
19.0
48
48
60
90
36
14
33.0
1.6541
RVRS M27
RVRS-F
RVRS-F M27
M 27
3200
70
20
19.0
49
51
60
92
36
14
35.0
1.6541
RVRS M30
RVRS-F
RVRS-F M30
M 30
4500
86
26
24.0
60
60
75
112
45
17
41.5
1.6541
RVRS M33
RVRS-F
RVRS-F M33
M 33
4500
87
26
24.0
60
66
75
114
45
17
44.0
1.6541
RVRS M36
RVRS-F
RVRS-F M36
M 36
7000
104
32
29.0
73
76
98
135
54
22
53.0
1.6541
RVRS M42
RVRS-F
RVRS-F M42
M 42
9000
120
38
34.0
82
85
105
158
63
24
58.0
1.6541
RVRS M48
RVRS-F
RVRS-F M48
M 48
12000
137
43
38.0
90
100
120
180
72
27
66.0
1.6541
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성