카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
RV 1500 - Minima altezza, massima forza
RCM
SPRINGS / GAS SPRINGS - ELASTOMER
NITROGEN GAS CYLINDERS
RV ISO11901-3,VDI3003
Powered by
CAD모델 선택
{rcm/molle_elastomeri/cilindri_ad_azoto/rv/rv1500_asmtab.prj},{NB=RV1500-125-A-N--(0)},{CU=125},{L=294},{LMIN=169},{RC=3},{D=63},{P=0},{PMIN=20},{F0=0},{F1I=0},{F1P=0},{V=350.0},{S=10.18},{W=2.23},{A=36},{E=56},{L3=16.0},{G=20},{CH=0.8},{FB=75},{FBA=75},{FS2=85},{FS2A=85},{FCA=67},{FCQA=63.500},{FSA=130},{H=128},{FCQC=80.000},{FS2B=100.000},{ED=1.000},{FT=32.900},{V2=0.35014},{S2=10.17876},{P2=150},{OSM=5.000},{SPM=20},{CODE=RV1500-125-A-N},{CODENIT=KD15-125.1-C},{CX=0},{FIS=-}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
CU
Stroke
[mm]
L
Total length
[mm]
LMIN
Minimum length
[mm]
RC
Reserves stroke
[mm]
D
Diameter
[mm]
P
Pressure
[bar]
PMIN
Pressure min.
[bar]
F0
Forza iniziale
[daN]
F1I
Isothermal end force
[daN]
F1P
Polytropische Endfestigkeit
[daN]
V
Volume
[cm^3]
S
Surface
[cm^2]
W
Weight
[Kg]
RV1500-010-A
RV1500-010-A
10
64
54
3
63
150
20
1530
2074
2400
45.0
10.18
0.90
RV1500-013-A
RV1500-013-A
13
70
57
3
63
150
20
1530
2152
2520
53.0
10.18
0.92
RV1500-016-A
RV1500-016-A
16
76
60
3
63
150
20
1530
2213
2616
61.0
10.18
0.96
RV1500-019-A
RV1500-019-A
19
82
63
3
63
150
20
1530
2262
2693
69.0
10.18
0.99
RV1500-025-A
RV1500-025-A
25
94
69
3
63
150
20
1530
2336
2811
85.0
10.18
1.06
RV1500-032-A
RV1500-032-A
32
108
76
3
63
150
20
1530
2397
2908
103.0
10.18
1.14
RV1500-038-A
RV1500-038-A
38
120
82
3
63
150
20
1530
2435
2970
119.0
10.18
1.21
RV1500-050-A
RV1500-050-A
50
144
94
3
63
150
20
1530
2490
3059
151.0
10.18
1.35
RV1500-063-A
RV1500-063-A
63
170
107
3
63
150
20
1530
2529
3123
186.0
10.18
1.51
RV1500-075-A
RV1500-075-A
75
194
119
3
63
150
20
1530
2555
3165
217.0
10.18
1.65
RV1500-080-A
RV1500-080-A
80
204
124
3
63
150
20
1530
2563
3180
231.0
10.18
1.71
RV1500-100-A
RV1500-100-A
100
244
124
3
63
150
20
1530
2590
3224
284.0
10.18
1.94
RV1500-125-A
RV1500-125-A
125
294
169
3
63
150
20
1530
2613
3262
350.0
10.18
2.23
RV1500-010-A-N
RV1500-010-A-N
10
64
54
3
63
0
20
0
0
0
45.0
10.18
0.90
RV1500-013-A-N
RV1500-013-A-N
13
70
57
3
63
0
20
0
0
0
53.0
10.18
0.92
RV1500-016-A-N
RV1500-016-A-N
16
76
60
3
63
0
20
0
0
0
61.0
10.18
0.96
RV1500-019-A-N
RV1500-019-A-N
19
82
63
3
63
0
20
0
0
0
69.0
10.18
0.99
RV1500-025-A-N
RV1500-025-A-N
25
94
69
3
63
0
20
0
0
0
85.0
10.18
1.06
RV1500-032-A-N
RV1500-032-A-N
32
108
76
3
63
0
20
0
0
0
103.0
10.18
1.14
RV1500-038-A-N
RV1500-038-A-N
38
120
82
3
63
0
20
0
0
0
119.0
10.18
1.21
RV1500-050-A-N
RV1500-050-A-N
50
144
94
3
63
0
20
0
0
0
151.0
10.18
1.35
RV1500-063-A-N
RV1500-063-A-N
63
170
107
3
63
0
20
0
0
0
186.0
10.18
1.51
RV1500-075-A-N
RV1500-075-A-N
75
194
119
3
63
0
20
0
0
0
217.0
10.18
1.65
RV1500-080-A-N
RV1500-080-A-N
80
204
124
3
63
0
20
0
0
0
231.0
10.18
1.71
RV1500-100-A-N
RV1500-100-A-N
100
244
124
3
63
0
20
0
0
0
284.0
10.18
1.94
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성