피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Rigon
생성됨: 19.08.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Rigon
RTB16 - Guide compass
Rigon
Blanking die-sets
Standard for tools
Kern bushes
Powered by
CAD모델 선택
{rigon/93_trancia/26/u4/rtb16.prj},{NB=RTB16 32X037},{CODE=RTB16 32X037},{D1=32},{D3=48},{R=2.5},{L1=37},{MAT=Bronze with solid lubricant, with reduced maintenance requirements}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
D1
d1
ⁿ/ₐ
D3
d3
ⁿ/ₐ
R
r
ⁿ/ₐ
L1
l1
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
RTB16 15X023
RTB16 15X023
15
28
2.0
23
Bronze with solid lubrica...
RTB16 15X030
RTB16 15X030
15
28
2.0
30
Bronze with solid lubrica...
RTB16 15X037
RTB16 15X037
15
28
2.0
37
Bronze with solid lubrica...
RTB16 15X047
RTB16 15X047
15
28
2.0
47
Bronze with solid lubrica...
RTB16 16X023
RTB16 16X023
16
28
2.0
23
Bronze with solid lubrica...
RTB16 16X030
RTB16 16X030
16
28
2.0
30
Bronze with solid lubrica...
RTB16 16X037
RTB16 16X037
16
28
2.0
37
Bronze with solid lubrica...
RTB16 16X047
RTB16 16X047
16
28
2.0
47
Bronze with solid lubrica...
RTB16 19X023
RTB16 19X023
19
32
2.0
23
Bronze with solid lubrica...
RTB16 19X030
RTB16 19X030
19
32
2.0
30
Bronze with solid lubrica...
RTB16 19X037
RTB16 19X037
19
32
2.0
37
Bronze with solid lubrica...
RTB16 19X047
RTB16 19X047
19
32
2.0
47
Bronze with solid lubrica...
RTB16 19X060
RTB16 19X060
19
32
2.0
60
Bronze with solid lubrica...
RTB16 20X023
RTB16 20X023
20
32
2.0
23
Bronze with solid lubrica...
RTB16 20X030
RTB16 20X030
20
32
2.0
30
Bronze with solid lubrica...
RTB16 20X037
RTB16 20X037
20
32
2.0
37
Bronze with solid lubrica...
RTB16 20X047
RTB16 20X047
20
32
2.0
47
Bronze with solid lubrica...
RTB16 20X060
RTB16 20X060
20
32
2.0
60
Bronze with solid lubrica...
RTB16 24X023
RTB16 24X023
24
40
2.5
23
Bronze with solid lubrica...
RTB16 24X030
RTB16 24X030
24
40
2.5
30
Bronze with solid lubrica...
RTB16 24X037
RTB16 24X037
24
40
2.5
37
Bronze with solid lubrica...
RTB16 24X047
RTB16 24X047
24
40
2.5
47
Bronze with solid lubrica...
RTB16 24X060
RTB16 24X060
24
40
2.5
60
Bronze with solid lubrica...
RTB16 24X077
RTB16 24X077
24
40
2.5
77
Bronze with solid lubrica...
RTB16 25X023
RTB16 25X023
25
40
2.5
23
Bronze with solid lubrica...
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
KW - Dowel pin
PROPLASTICA
19.08.2021
Z4492-SNS - Guide bush
STRACK
02.11.2023
SHBR - Oil Free Bushings - Bronze, Straight - Inner Dia. E7 Outer Dia. r6 ...
Misumi
07.06.2021
RTB13 - Guide bush for ball cage
Rigon
06.10.2023
ST 7409 - Guide bushes smooth, sliding guide bronze-plated
Steinel Normalien
14.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성