RS14-B built-in Bearing
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Pulley & Sheaves
Standard rope sheave
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/pulley/standard_rope_sheave/rs14_b.prj},{NB=RS14-11.2-160-1-B},{CN=RS14-11.2-160-1-B},{SD=11.2},{R=6},{H=17},{TYPE=60U},{DE=182.8},{DH=106},{L=53},{S1=8.75},{W=35.5},{LOAD=29.7},{BNO=6210ZZx2},{DB=50},{MKG=4.4},{X=6}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
CN
Catalog No.
ⁿ/ₐ
SD
Applicable rope dia d
[mm]
R
Dimension r
[mm]
H
Dimension h
[mm]
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
DE
Outher diameter De
[mm]
DH
Dimension Dh
[mm]
L
Dimension L
[mm]
S1
Dimension S1
[mm]
W
Dimension W
[mm]
LOAD
Load
[kN]
BNO
Bearing No.
ⁿ/ₐ
DB
Bearing bore dB
[mm]
MKG
Mass
[g]
RS14-6-85-1-B
RS14-6-85-1-B
6
3.35
9
61U
97
75
25
3
19
8.3
6206ZZx1
30
0.8
RS14-6.3-90-1-B
RS14-6.3-90-1-B
6.3
3.55
9.5
61U
102.7
75
25
2.5
20
9.2
6206ZZx1
30
0.9
RS14-8-112-1-B
RS14-8-112-1-B
8
4.5
12.5
61U
129
85
45
10
25
15.1
6207ZZx2
35
2.2
RS14-9-132-1-B
RS14-9-132-1-B
9
5
14
61U
151
85
45
8.5
28
19.2
6207ZZx2
35
3.2
RS14-10-140-1-B
RS14-10-140-1-B
10
5.6
15
61U
160
95
47
7.75
31.5
23.6
6208ZZx2
40
4.1
RS14-11.2-160-1-B
RS14-11.2-160-1-B
11.2
6
17
60U
182.8
106
53
8.75
35.5
29.7
6210ZZx2
50
4.4
RS14-12.5-180-1-B
RS14-12.5-180-1-B
12.5
6.7
19
60U
205.5
118
55
9.75
35.5
37
6211ZZx2
55
5.3
RS14-14-200-1-B
RS14-14-200-1-B
14
7.5
21.2
60U
228.4
132
61
10.5
40
46.4
6212ZZx2
60
7.6
RS14-16-224-1-B
RS14-16-224-1-B
16
9
25
60U
258
150
65
10
45
60.8
6214ZZx2
70
10.1
RS14-18-265-1-B
RS14-18-265-1-B
18
10
28
60U
303
170
83
16.5
50
76.8
6313ZZx2
65
17.4
RS14-20-280-1-B
RS14-20-280-1-B
20
11.2
30
60U
320
180
87
15.5
56
94.8
6314ZZx2
70
20.7
RS14-22.4-315-1-B
RS14-22.4-315-1-B
22.4
12.5
35.5
60U
363.6
200
95
16
63
118
6316ZZx2
80
28.3
RS14-25-355-1-B
RS14-25-355-1-B
25
14
37.5
60U
405
224
103
16
71
148
6318ZZx2
90
40.1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성