카탈로그: Rigon
생성됨: 19.08.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Rigon
RPL - Adjustable roller puller
Rigon
Accessories
Accessories progressive
Centering
Powered by
CAD모델 선택
{rigon/90_accessori/b6/k4/rpl_asmtab.prj},{NB=RPL-135/40},{SIG=RPL},{COD=RPL-135/40},{F1=450},{F2=750},{F3=1000},{H=28},{M=M6},{S=25},{H1=19},{L1=38},{S1=25},{H2=7},{L2=60},{D3=5},{L3=30},{T3=9},{H3=61.1},{H4=54.6},{L4=25},{H5=8},{L=135},{H6=40},{DD1=6.400},{DD4=10.000},{TT4=5.700},{VER=2},{PPATH=rpl_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
SIG
Designation
ⁿ/ₐ
COD
Code
ⁿ/ₐ
F1
[N]
F2
[N]
F3
[N]
H
[mm]
M
Screws
ⁿ/ₐ
S
s
[mm]
H1
h1
[mm]
L1
l1
[mm]
S1
s1
[mm]
H2
h2
[mm]
L2
l2
[mm]
D3
d3
[mm]
L3
l3
[mm]
T3
t3
[mm]
H3
h3
[mm]
H4
h4
[mm]
L4
[mm]
H5
h5
[mm]
L
l
[mm]
H6
h6
[mm]
RPL-135
RPL
RPL-135
450
750
1000
28
M6
25
19
38
25
7
60
5
30
9
22.1
15.6
25
8
135
1
RPL-135/40
RPL
RPL-135/40
450
750
1000
28
M6
25
19
38
25
7
60
5
30
9
61.1
54.6
25
8
135
40
RPL-140
RPL
RPL-140
450
100
1500
32
M10
32
22
64
25
10
70
6
100
11
28.1
23.1
35
8
140
2
RPL-140-40
RPL
RPL-140-40
450
100
1500
32
M10
32
22
64
25
10
70
6
100
11
64.3
59.3
35
8
140
38
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성