카탈로그: Rigon
생성됨: 19.08.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Rigon
RPA00F - Piercable nitided cylindrical head ejector pin
Rigon
Plastic
Ejector pins
Cylindrical head ejector pins
Powered by
CAD모델 선택
{rigon/92_plastica/b0/g6/rpa00f.prj},{NB=RPA00F 16,0X200},{COD=RPA00F 16,0X200},{D1=16},{D2=22},{K=7},{L=200},{SIG=EES-2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
COD
Code
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
SIG
Designation
ⁿ/ₐ
RPA00F 10,0X100
RPA00F 10,0X100
10
16
5
100
EES-2
RPA00F 10,0X125
RPA00F 10,0X125
10
16
5
125
EES-2
RPA00F 10,0X160
RPA00F 10,0X160
10
16
5
160
EES-2
RPA00F 10,0X200
RPA00F 10,0X200
10
16
5
200
EES-2
RPA00F 10,0X250
RPA00F 10,0X250
10
16
5
250
EES-2
RPA00F 10,0X315
RPA00F 10,0X315
10
16
5
315
EES-2
RPA00F 10,0X400
RPA00F 10,0X400
10
16
5
400
EES-2
RPA00F 12,0X100
RPA00F 12,0X100
12
18
7
100
EES-2
RPA00F 12,0X125
RPA00F 12,0X125
12
18
7
125
EES-2
RPA00F 12,0X160
RPA00F 12,0X160
12
18
7
160
EES-2
RPA00F 12,0X200
RPA00F 12,0X200
12
18
7
200
EES-2
RPA00F 12,0X250
RPA00F 12,0X250
12
18
7
250
EES-2
RPA00F 12,0X315
RPA00F 12,0X315
12
18
7
315
EES-2
RPA00F 12,0X400
RPA00F 12,0X400
12
18
7
400
EES-2
RPA00F 14,0X100
RPA00F 14,0X100
14
22
7
100
EES-2
RPA00F 14,0X125
RPA00F 14,0X125
14
22
7
125
EES-2
RPA00F 14,0X160
RPA00F 14,0X160
14
22
7
160
EES-2
RPA00F 14,0X200
RPA00F 14,0X200
14
22
7
200
EES-2
RPA00F 14,0X250
RPA00F 14,0X250
14
22
7
250
EES-2
RPA00F 14,0X315
RPA00F 14,0X315
14
22
7
315
EES-2
RPA00F 14,0X400
RPA00F 14,0X400
14
22
7
400
EES-2
RPA00F 16,0X100
RPA00F 16,0X100
16
22
7
100
EES-2
RPA00F 16,0X125
RPA00F 16,0X125
16
22
7
125
EES-2
RPA00F 16,0X160
RPA00F 16,0X160
16
22
7
160
EES-2
RPA00F 16,0X200
RPA00F 16,0X200
16
22
7
200
EES-2
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성