카탈로그: BEA Ingranaggi
생성됨: 04.12.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
BEA Ingranaggi
Rigid Coupling ''GBRR'' - black oxide - Rigid coupling two split bore and keyway - black oxide
BEA Ingranaggi
Clamp Elemet
Rigid Coupling
Rigid coupling with keyway - black oxide
Powered by
CAD모델 선택
{bea/clamp_element/rigid_coupling/rigid_coupling_with_keyway_black_oxide/rigid_coupling_gbrr_black_oxide_asmtab.prj},{NB=GBR0R15},{DESCRIPTION=GBRR 15},{CNSORDERNO=GBR0R15},{D1=15},{DE=34},{DO=39.4},{A=50},{B=M5 x 16},{C=12.0},{E=5},{KG=0.266},{NDM=5.000},{LX=16.000},{PX=0.800},{PPATH=rigid_coupling_gbrr_black_oxide_asmtpl.prj},{S=0.300}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
DE
de
[mm]
DO
do
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
E
[mm]
KG
[kg]
GBRR006
GBRR 6
GBRR006
6
18
21.5
30
M3 x 8
5.9
2
0.047
GBRR008
GBRR 8
GBRR008
8
24
27.1
35
M3 x 10
9.0
2
0.102
GBRR010
GBRR 10
GBRR010
10
29
33.0
45
M4 x 12
10.6
3
0.185
GBRR012
GBRR 12
GBRR012
12
29
33.0
45
M4 x 12
10.6
4
0.180
GBRR014
GBRR 14
GBRR014
14
34
39.4
50
M5 x 16
12.0
5
0.272
GBR0R15
GBRR 15
GBR0R15
15
34
39.4
50
M5 x 16
12.0
5
0.266
GBRR016
GBRR 16
GBRR016
16
34
39.4
50
M5 x 16
12.0
5
0.261
GBRR020
GBRR 20
GBRR020
20
42
48.9
65
M6 x 16
15.4
6
0.518
GBRR025
GBRR 25
GBRR025
25
45
51.5
75
M6 x 16
16.9
8
0.623
GBRR030
GBRR 30
GBRR030
30
53
58.7
83
M6 x 18
20.9
8
0.920
GBRR035
GBRR 35
GBRR035
35
67
74.7
95
M8 x 25
26.7
10
1.880
GBRR040
GBRR 40
GBRR040
40
77
84.0
108
M8 x 25
31.8
12
2.710
GBRR050
GBRR50
GBRR050
50
85
94.2
124
M10 x 25
34.1
14
3.520
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성