Rekord 2B-STEEL-M
EMUGE-FRANKEN
EMUGE
M/C Tap
M,MF
EMUGE-STEEL
Rekord B
Powered by
CAD모델 선택
{emuge/emuge/gewindebohrer/m2cmf/emuge-steel/rekord20b/rekord202b-steel-m.prj},{NB=C0201000.0276},{SHA256=8MNNc9uhmELls73mzl1mqPTzfhAj0U0SgHOfEn+61QI=},{INAME=C0201000_0276_gen},{NAME=C0201000_0276_gen},{DOC=rekord202b-steel-m/c0201000_0276.pdf},{J21=C0201000.0276},{J22=Rek.2B-STEEL-M},{J3=E},{BLD=1},{H3=HSSE},{J1=DIN 374},{J6=ZYL00702105},{A1=M},{A21=10},{A3=1.00},{A5=ISO 2/6H},{A8=5.5},{B3=90},{C11=ZYL},{C12=21},{C2=0070},{C3=7.0},{C31=h9},{D2=N},{D7=0.026},{F1=R},{G3=B},{H11=HSS-E},{H22=0},{H5=--},{NSM=DIN4000-80},{DXF=rekord202b-steel-m/c0201000_0276.dxf},{XML=rekord202b-steel-m/c0201000_0276.xml},{CSV=rekord202b-steel-m/c0201000_0276.csv},{STP=rekord202b-steel-m/c0201000_0276_gen.stp}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
J21
Item.ID
ⁿ/ₐ
J22
Item.Name
ⁿ/ₐ
J3
Company Code
ⁿ/ₐ
BLD
Tool Style Code
ⁿ/ₐ
H3
Cutting Tool Material, Manufacturer Naming
ⁿ/ₐ
J1
Standard Number
ⁿ/ₐ
J6
Connection Code, Machine Side
ⁿ/ₐ
A1
Thread Form Type
ⁿ/ₐ
A21
Thread Diameter Metric
[mm]
A3
Thread Pitch
[mm]
A5
Thread Tolerance Class
ⁿ/ₐ
A8
Wrench Size
[mm]
B3
Overall Length
[mm]
C11
Connection Type, Machine Side
ⁿ/ₐ
C12
Connection Form, Machine Side
ⁿ/ₐ
C2
Connection Size, Machine Side
ⁿ/ₐ
C3
Connection Diameter, Machine Side
[mm]
C31
Connection Diameter, Machine Side, ISO Tolerance Class
ⁿ/ₐ
D2
Flute Helix Hand
ⁿ/ₐ
D7
Weight of Item
[kg]
F1
Cutting Direction
ⁿ/ₐ
G3
Plug Style
ⁿ/ₐ
H11
Cutting Tool Material
ⁿ/ₐ
H22
Coolant Exit Style Code
ⁿ/ₐ
H5
Coating
ⁿ/ₐ
NSM
Standard of Characteristics
ⁿ/ₐ
C0201000.0112
C0201000.0112
Rek.2B-STEEL-M
E
1
HSSE
DIN 376
ZYL00902105
M
12
1.75
ISO 2/6H
7.0
110
ZYL
21
0090
9.0
h9
N
0.054
R
B
HSS-E
0
--
DIN4000-80
C0201000.0114
C0201000.0114
Rek.2B-STEEL-M
E
1
HSSE
DIN 376
ZYL01102105
M
14
2.00
ISO 2/6H
9.0
110
ZYL
21
0110
11.0
h9
N
0.075
R
B
HSS-E
0
--
DIN4000-80
C0201000.0116
C0201000.0116
Rek.2B-STEEL-M
E
1
HSSE
DIN 376
ZYL01202105
M
16
2.00
ISO 2/6H
9.0
110
ZYL
21
0120
12.0
h9
N
0.091
R
B
HSS-E
0
--
DIN4000-80
C0201000.0118
C0201000.0118
Rek.2B-STEEL-M
E
1
HSSE
DIN 376
ZYL01402105
M
18
2.50
ISO 2/6H
11.0
125
ZYL
21
0140
14.0
h9
N
0.139
R
B
HSS-E
0
--
DIN4000-80
C0201000.0120
C0201000.0120
Rek.2B-STEEL-M
E
1
HSSE
DIN 376
ZYL01602105
M
20
2.50
ISO 2/6H
12.0
140
ZYL
21
0160
16.0
h9
N
0.201
R
B
HSS-E
0
--
DIN4000-80
C0201000.0122
C0201000.0122
Rek.2B-STEEL-M
E
1
HSSE
DIN 376
ZYL01802105
M
22
2.50
ISO 2/6H
14.5
140
ZYL
21
0180
18.0
h9
N
0.252
R
B
HSS-E
0
--
DIN4000-80
C0201000.0124
C0201000.0124
Rek.2B-STEEL-M
E
1
HSSE
DIN 376
ZYL01802105
M
24
3.00
ISO 2/6H
14.5
160
ZYL
21
0180
18.0
h9
N
0.299
R
B
HSS-E
0
--
DIN4000-80
C0201000.0229
C0201000.0229
Rek.2B-STEEL-M
E
1
HSSE
DIN 374
ZYL00452105
M
6
0.75
ISO 2/6H
3.4
80
ZYL
21
0045
4.5
h9
N
0.009
R
B
HSS-E
0
--
DIN4000-80
C0201000.0251
C0201000.0251
Rek.2B-STEEL-M
E
1
HSSE
DIN 374
ZYL00602105
M
8
1.00
ISO 2/6H
4.9
90
ZYL
21
0060
6.0
h9
N
0.019
R
B
HSS-E
0
--
DIN4000-80
C0201000.0276
C0201000.0276
Rek.2B-STEEL-M
E
1
HSSE
DIN 374
ZYL00702105
M
10
1.00
ISO 2/6H
5.5
90
ZYL
21
0070
7.0
h9
N
0.026
R
B
HSS-E
0
--
DIN4000-80
C0201000.0277
C0201000.0277
Rek.2B-STEEL-M
E
1
HSSE
DIN 374
ZYL00702105
M
10
1.25
ISO 2/6H
5.5
100
ZYL
21
0070
7.0
h9
N
0.029
R
B
HSS-E
0
--
DIN4000-80
C0201000.0301
C0201000.0301
Rek.2B-STEEL-M
E
1
HSSE
DIN 374
ZYL00902105
M
12
1.00
ISO 2/6H
7.0
100
ZYL
21
0090
9.0
h9
N
0.047
R
B
HSS-E
0
--
DIN4000-80
C0201000.0302
C0201000.0302
Rek.2B-STEEL-M
E
1
HSSE
DIN 374
ZYL00902105
M
12
1.25
ISO 2/6H
7.0
100
ZYL
21
0090
9.0
h9
N
0.047
R
B
HSS-E
0
--
DIN4000-80
C0201000.0303
C0201000.0303
Rek.2B-STEEL-M
E
1
HSSE
DIN 374
ZYL00902105
M
12
1.50
ISO 2/6H
7.0
100
ZYL
21
0090
9.0
h9
N
0.047
R
B
HSS-E
0
--
DIN4000-80
C0201000.0331
C0201000.0331
Rek.2B-STEEL-M
E
1
HSSE
DIN 374
ZYL01102105
M
14
1.50
ISO 2/6H
9.0
100
ZYL
21
0110
11.0
h9
N
0.068
R
B
HSS-E
0
--
DIN4000-80
C0201000.0359
C0201000.0359
Rek.2B-STEEL-M
E
1
HSSE
DIN 374
ZYL01202105
M
16
1.50
ISO 2/6H
9.0
100
ZYL
21
0120
12.0
h9
N
0.083
R
B
HSS-E
0
--
DIN4000-80
C0201000.0390
C0201000.0390
Rek.2B-STEEL-M
E
1
HSSE
DIN 374
ZYL01402105
M
18
1.50
ISO 2/6H
11.0
110
ZYL
21
0140
14.0
h9
N
0.124
R
B
HSS-E
0
--
DIN4000-80
C0201000.0422
C0201000.0422
Rek.2B-STEEL-M
E
1
HSSE
DIN 374
ZYL01602105
M
20
1.50
ISO 2/6H
12.0
125
ZYL
21
0160
16.0
h9
N
0.182
R
B
HSS-E
0
--
DIN4000-80
C0201000.0438
C0201000.0438
Rek.2B-STEEL-M
E
1
HSSE
DIN 374
ZYL01802105
M
22
1.50
ISO 2/6H
14.5
125
ZYL
21
0180
18.0
h9
N
0.229
R
B
HSS-E
0
--
DIN4000-80
C0201000.0452
C0201000.0452
Rek.2B-STEEL-M
E
1
HSSE
DIN 374
ZYL01802105
M
24
1.50
ISO 2/6H
14.5
140
ZYL
21
0180
18.0
h9
N
0.265
R
B
HSS-E
0
--
DIN4000-80
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성