Rekord 2A-STEEL
EMUGE-FRANKEN
EMUGE
M/C Tap
Rp
Powered by
CAD모델 선택
{emuge/emuge/gewindebohrer/rp/rekord202a-steel.prj},{NB=C0101001.4093},{SHA256=wkNWeAGoJQ0V2Zm5CxH8Hg8VjL2x/HBSe7LqB8TkGJA=},{INAME=C0101001_4093_gen},{NAME=C0101001_4093_gen},{DOC=rekord202a-steel/c0101001_4093.pdf},{J21=C0101001.4093},{J22=Rek.2A-STEEL},{J3=E},{BLD=1},{H3=HSSE},{J1=DIN 5156},{J6=ZYL01102105},{A1=Rp},{A21=13.157},{A22=0.2500},{A24=1/4},{A3=1.337},{A4=19},{A5=X},{A8=9.0},{B3=100},{C11=ZYL},{C12=21},{C2=110},{C3=11},{C31=h9},{D2=N},{D7=0.067},{F1=R},{G3=C},{H11=HSS-E},{H22=0},{H5=--},{NSM=DIN4000-80},{DXF=rekord202a-steel/c0101001_4093.dxf},{XML=rekord202a-steel/c0101001_4093.xml},{CSV=rekord202a-steel/c0101001_4093.csv},{STP=rekord202a-steel/c0101001_4093_gen.stp}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
J21
Item.ID
ⁿ/ₐ
J22
Item.Name
ⁿ/ₐ
J3
Company Code
ⁿ/ₐ
BLD
Tool Style Code
ⁿ/ₐ
H3
Cutting Tool Material, Manufacturer Naming
ⁿ/ₐ
J1
Standard Number
ⁿ/ₐ
J6
Connection Code, Machine Side
ⁿ/ₐ
A1
Thread Form Type
ⁿ/ₐ
A21
Thread Diameter Metric
[mm]
A22
Thread Diameter Inch
[인치]
A24
Thread Diameter Fractional
ⁿ/ₐ
A3
Thread Pitch
[mm]
A4
Threads per Inch
ⁿ/ₐ
A5
Thread Tolerance Class
ⁿ/ₐ
A8
Wrench Size
[mm]
B3
Overall Length
[mm]
C11
Connection Type, Machine Side
ⁿ/ₐ
C12
Connection Form, Machine Side
ⁿ/ₐ
C2
Connection Size, Machine Side
ⁿ/ₐ
C3
Connection Diameter, Machine Side
[mm]
C31
Connection Diameter, Machine Side, ISO Tolerance Class
ⁿ/ₐ
D2
Flute Helix Hand
ⁿ/ₐ
D7
Weight of Item
[kg]
F1
Cutting Direction
ⁿ/ₐ
G3
Plug Style
ⁿ/ₐ
H11
Cutting Tool Material
ⁿ/ₐ
H22
Coolant Exit Style Code
ⁿ/ₐ
H5
Coating
ⁿ/ₐ
NSM
Standard of Characteristics
ⁿ/ₐ
C0101001.4091
C0101001.4091
Rek.2A-STEEL
E
1
HSSE
DIN 5156
ZYL00602105
Rp
7.723
0.0625
1/16
0.907
28
X
4.9
90
ZYL
21
60
6
h9
N
0.018
R
C
HSS-E
0
--
DIN4000-80
C0101001.4092
C0101001.4092
Rek.2A-STEEL
E
1
HSSE
DIN 5156
ZYL00702105
Rp
9.728
0.1250
1/8
0.907
28
X
5.5
90
ZYL
21
70
7
h9
N
0.026
R
C
HSS-E
0
--
DIN4000-80
C0101001.4093
C0101001.4093
Rek.2A-STEEL
E
1
HSSE
DIN 5156
ZYL01102105
Rp
13.157
0.2500
1/4
1.337
19
X
9.0
100
ZYL
21
110
11
h9
N
0.067
R
C
HSS-E
0
--
DIN4000-80
C0101001.4094
C0101001.4094
Rek.2A-STEEL
E
1
HSSE
DIN 5156
ZYL01202105
Rp
16.662
0.3750
3/8
1.337
19
X
9.0
100
ZYL
21
120
12
h9
N
0.085
R
C
HSS-E
0
--
DIN4000-80
C0101001.4095
C0101001.4095
Rek.2A-STEEL
E
1
HSSE
DIN 5156
ZYL01602105
Rp
20.955
0.5000
1/2
1.814
14
X
12.0
125
ZYL
21
160
16
h9
N
0.206
R
C
HSS-E
0
--
DIN4000-80
C0101001.4096
C0101001.4096
Rek.2A-STEEL
E
1
HSSE
DIN 5156
ZYL02002105
Rp
26.441
0.7500
3/4
1.814
14
X
16.0
140
ZYL
21
200
20
h9
N
0.323
R
C
HSS-E
0
--
DIN4000-80
C0101001.4097
C0101001.4097
Rek.2A-STEEL
E
1
HSSE
DIN 5156
ZYL02502105
Rp
33.249
1.0000
1
2.309
11
X
20.0
160
ZYL
21
250
25
h9
N
0.590
R
C
HSS-E
0
--
DIN4000-80
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성