Rekord 2A-H-NT
EMUGE-FRANKEN
EMUGE
M/C Tap
UNF
EMUGE-H
Powered by
CAD모델 선택
{emuge/emuge/gewindebohrer/unf/emuge-h/rekord202a-h-nt.prj},{NB=C0100501.5048},{SHA256=uBlS/SVqNdq0uB5gNiOvfesQAP1C0BQcCmomWrQD3dU=},{INAME=C0100501_5048_gen},{NAME=C0100501_5048_gen},{DOC=rekord202a-h-nt/c0100501_5048.pdf},{J21=C0100501.5048},{J22=Rek.2A-H-NT},{J3=E},{BLD=1},{H3=HSSE},{J1=DIN 2184-1},{J6=ZYL01102105},{A1=UNF},{A21=14.288},{A22=0.5625},{A24=9/16},{A3=1.411},{A4=18},{A5=2BX},{A8=9.0},{B3=100},{C11=ZYL},{C12=21},{C2=0110},{C3=11},{C31=h9},{D2=N},{D7=0.069},{F1=R},{G3=C},{H11=HSS-E},{H22=0},{H5=NT},{NSM=DIN4000-80},{DXF=rekord202a-h-nt/c0100501_5048.dxf},{XML=rekord202a-h-nt/c0100501_5048.xml},{CSV=rekord202a-h-nt/c0100501_5048.csv},{STP=rekord202a-h-nt/c0100501_5048_gen.stp}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
J21
Item.ID
ⁿ/ₐ
J22
Item.Name
ⁿ/ₐ
J3
Company Code
ⁿ/ₐ
BLD
Tool Style Code
ⁿ/ₐ
H3
Cutting Tool Material, Manufacturer Naming
ⁿ/ₐ
J1
Standard Number
ⁿ/ₐ
J6
Connection Code, Machine Side
ⁿ/ₐ
A1
Thread Form Type
ⁿ/ₐ
A21
Thread Diameter Metric
[mm]
A22
Thread Diameter Inch
[인치]
A24
Thread Diameter Fractional
ⁿ/ₐ
A3
Thread Pitch
[mm]
A4
Threads per Inch
ⁿ/ₐ
A5
Thread Tolerance Class
ⁿ/ₐ
A8
Wrench Size
[mm]
B3
Overall Length
[mm]
C11
Connection Type, Machine Side
ⁿ/ₐ
C12
Connection Form, Machine Side
ⁿ/ₐ
C2
Connection Size, Machine Side
ⁿ/ₐ
C3
Connection Diameter, Machine Side
[mm]
C31
Connection Diameter, Machine Side, ISO Tolerance Class
ⁿ/ₐ
D2
Flute Helix Hand
ⁿ/ₐ
D7
Weight of Item
[kg]
F1
Cutting Direction
ⁿ/ₐ
G3
Plug Style
ⁿ/ₐ
H11
Cutting Tool Material
ⁿ/ₐ
H22
Coolant Exit Style Code
ⁿ/ₐ
H5
Coating
ⁿ/ₐ
NSM
Standard of Characteristics
ⁿ/ₐ
C0100501.5046
C0100501.5046
Rek.2A-H-NT
E
1
HSSE
DIN 2184-1
ZYL00802105
UNF
11.112
0.4375
7/16
1.270
20
2BX
6.2
100
ZYL
21
0080
8
h9
N
0.038
R
C
HSS-E
0
NT
DIN4000-80
C0100501.5047
C0100501.5047
Rek.2A-H-NT
E
1
HSSE
DIN 2184-1
ZYL00902105
UNF
12.700
0.5000
1/2
1.270
20
2BX
7.0
100
ZYL
21
0090
9
h9
N
0.048
R
C
HSS-E
0
NT
DIN4000-80
C0100501.5048
C0100501.5048
Rek.2A-H-NT
E
1
HSSE
DIN 2184-1
ZYL01102105
UNF
14.288
0.5625
9/16
1.411
18
2BX
9.0
100
ZYL
21
0110
11
h9
N
0.069
R
C
HSS-E
0
NT
DIN4000-80
C0100501.5049
C0100501.5049
Rek.2A-H-NT
E
1
HSSE
DIN 2184-1
ZYL01202105
UNF
15.875
0.6250
5/8
1.411
18
2BX
9.0
100
ZYL
21
0120
12
h9
N
0.083
R
C
HSS-E
0
NT
DIN4000-80
C0100501.5050
C0100501.5050
Rek.2A-H-NT
E
1
HSSE
DIN 2184-1
ZYL01402105
UNF
19.050
0.7500
3/4
1.588
16
2BX
11.0
110
ZYL
21
0140
14
h9
N
0.126
R
C
HSS-E
0
NT
DIN4000-80
C0100501.5051
C0100501.5051
Rek.2A-H-NT
E
1
HSSE
DIN 2184-1
ZYL01802105
UNF
22.225
0.8750
7/8
1.814
14
2BX
14.5
125
ZYL
21
0180
18
h9
N
0.228
R
C
HSS-E
0
NT
DIN4000-80
C0100501.5052
C0100501.5052
Rek.2A-H-NT
E
1
HSSE
DIN 2184-1
ZYL01802105
UNF
25.400
1.0000
1
2.117
12
2BX
14.5
140
ZYL
21
0180
18
h9
N
0.269
R
C
HSS-E
0
NT
DIN4000-80
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성