Rekord 2-VA
EMUGE-FRANKEN
EMUGE
M/C Tap
NPTF
EMUGE-VA
Powered by
CAD모델 선택
{emuge/emuge/gewindebohrer/nptf/emuge-va/rekord202-va.prj},{NB=C0183000.5786},{SHA256=lwmNL7VVN5OexbJpp/H9QsAV09z+a7e3t8LVYAQk0Eo=},{INAME=C0183000_5786_gen},{NAME=C0183000_5786_gen},{DOC=rekord202-va/c0183000_5786.pdf},{J21=C0183000.5786},{J22=Rek.2-VA},{J3=E},{BLD=1},{H3=HSSE},{J1=DIN 2184-1},{J6=ZYL01602105},{A1=NPTF},{A21=21.336},{A22=0.500},{A24=1/2},{A3=1.814},{A4=14.0},{A8=12},{B3=140},{C11=ZYL},{C12=21},{C2=160},{C3=16},{C31=h9},{D2=N},{D7=0.212},{F1=R},{G3=C},{H11=HSS-E},{H22=0},{H5=--},{NSM=DIN4000-80},{DXF=rekord202-va/c0183000_5786.dxf},{XML=rekord202-va/c0183000_5786.xml},{CSV=rekord202-va/c0183000_5786.csv},{STP=rekord202-va/c0183000_5786_gen.stp}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
J21
Item.ID
ⁿ/ₐ
J22
Item.Name
ⁿ/ₐ
J3
Company Code
ⁿ/ₐ
BLD
Tool Style Code
ⁿ/ₐ
H3
Cutting Tool Material, Manufacturer Naming
ⁿ/ₐ
J1
Standard Number
ⁿ/ₐ
J6
Connection Code, Machine Side
ⁿ/ₐ
A1
Thread Form Type
ⁿ/ₐ
A21
Thread Diameter Metric
[mm]
A22
Thread Diameter Inch
[인치]
A24
Thread Diameter Fractional
ⁿ/ₐ
A3
Thread Pitch
[mm]
A4
Threads per Inch
ⁿ/ₐ
A8
Wrench Size
[mm]
B3
Overall Length
[mm]
C11
Connection Type, Machine Side
ⁿ/ₐ
C12
Connection Form, Machine Side
ⁿ/ₐ
C2
Connection Size, Machine Side
ⁿ/ₐ
C3
Connection Diameter, Machine Side
[mm]
C31
Connection Diameter, Machine Side, ISO Tolerance Class
ⁿ/ₐ
D2
Flute Helix Hand
ⁿ/ₐ
D7
Weight of Item
[kg]
F1
Cutting Direction
ⁿ/ₐ
G3
Plug Style
ⁿ/ₐ
H11
Cutting Tool Material
ⁿ/ₐ
H22
Coolant Exit Style Code
ⁿ/ₐ
H5
Coating
ⁿ/ₐ
NSM
Standard of Characteristics
ⁿ/ₐ
C0183000.5785
C0183000.5785
Rek.2-VA
E
2
HSSE
DIN 2184-1
ZYL01402105
NPTF
17.145
0.375
3/8
1.411
18.0
11
110
ZYL
21
140
14
h9
N
0.093
R
C
HSS-E
0
--
DIN4000-80
C0183000.5786
C0183000.5786
Rek.2-VA
E
1
HSSE
DIN 2184-1
ZYL01602105
NPTF
21.336
0.500
1/2
1.814
14.0
12
140
ZYL
21
160
16
h9
N
0.212
R
C
HSS-E
0
--
DIN4000-80
C0183000.5787
C0183000.5787
Rek.2-VA
E
1
HSSE
DIN 2184-1
ZYL02002105
NPTF
26.670
0.750
3/4
1.814
14.0
16
150
ZYL
21
200
20
h9
N
0.354
R
C
HSS-E
0
--
DIN4000-80
C0183000.5788
C0183000.5788
Rek.2-VA
E
1
HSSE
DIN 2184-1
ZYL02502105
NPTF
33.401
1.000
1
2.209
11.5
20
170
ZYL
21
250
25
h9
N
0.629
R
C
HSS-E
0
--
DIN4000-80
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성