Rekord 1-VA
EMUGE-FRANKEN
EMUGE
M/C Tap
NPTF
EMUGE-VA
Powered by
CAD모델 선택
{emuge/emuge/gewindebohrer/nptf/emuge-va/rekord201-va.prj},{NB=B0183000.5782},{SHA256=oG+wtHxIE9WbkI89SOQcj1UhUhcitiP3lz/akeSiWFw=},{INAME=B0183000_5782_gen},{NAME=B0183000_5782_gen},{DOC=rekord201-va/b0183000_5782.pdf},{J21=B0183000.5782},{J22=Rek.1-VA},{J3=E},{BLD=2},{H3=HSSE},{J6=ZYL00802105},{A1=NPTF},{A21=7.938},{A22=0.0625},{A24=1/16},{A3=0.941},{A4=27},{A8=6.2},{B2=26.0},{B3=90},{C11=ZYL},{C12=21},{C2=0080},{C3=8},{C31=h9},{D2=N},{D7=0.029},{F1=R},{G3=C},{H11=HSS-E},{H22=0},{H5=--},{NSM=DIN4000-80},{DXF=rekord201-va/b0183000_5782.dxf},{XML=rekord201-va/b0183000_5782.xml},{CSV=rekord201-va/b0183000_5782.csv},{STP=rekord201-va/b0183000_5782_gen.stp}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
J21
Item.ID
ⁿ/ₐ
J22
Item.Name
ⁿ/ₐ
J3
Company Code
ⁿ/ₐ
BLD
Tool Style Code
ⁿ/ₐ
H3
Cutting Tool Material, Manufacturer Naming
ⁿ/ₐ
J6
Connection Code, Machine Side
ⁿ/ₐ
A1
Thread Form Type
ⁿ/ₐ
A21
Thread Diameter Metric
[mm]
A22
Thread Diameter Inch
[인치]
A24
Thread Diameter Fractional
ⁿ/ₐ
A3
Thread Pitch
[mm]
A4
Threads per Inch
ⁿ/ₐ
A8
Wrench Size
[mm]
B2
Usable Length
[mm]
B3
Overall Length
[mm]
C11
Connection Type, Machine Side
ⁿ/ₐ
C12
Connection Form, Machine Side
ⁿ/ₐ
C2
Connection Size, Machine Side
ⁿ/ₐ
C3
Connection Diameter, Machine Side
[mm]
C31
Connection Diameter, Machine Side, ISO Tolerance Class
ⁿ/ₐ
D2
Flute Helix Hand
ⁿ/ₐ
D7
Weight of Item
[kg]
F1
Cutting Direction
ⁿ/ₐ
G3
Plug Style
ⁿ/ₐ
H11
Cutting Tool Material
ⁿ/ₐ
H22
Coolant Exit Style Code
ⁿ/ₐ
H5
Coating
ⁿ/ₐ
NSM
Standard of Characteristics
ⁿ/ₐ
B0183000.5782
B0183000.5782
Rek.1-VA
E
2
HSSE
ZYL00802105
NPTF
7.938
0.0625
1/16
0.941
27
6.2
26.0
90
ZYL
21
0080
8
h9
N
0.029
R
C
HSS-E
0
--
DIN4000-80
B0183000.5783
B0183000.5783
Rek.1-VA
E
2
HSSE
ZYL01002105
NPTF
10.287
0.1250
1/8
0.941
27
8.0
26.0
90
ZYL
21
0100
10
h9
N
0.047
R
C
HSS-E
0
--
DIN4000-80
B0183000.5784
B0183000.5784
Rek.1-VA
E
2
HSSE
ZYL01402105
NPTF
13.716
0.2500
1/4
1.411
18
11.0
34.5
100
ZYL
21
0140
14
h9
N
0.094
R
C
HSS-E
0
--
DIN4000-80
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성