피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Funken
생성됨: 17.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Funken
Control butterfly valve flange D2 - Control butterfly valve $CNSMAT., inside diameter = $DA. - $CNSORDERNO.(LOD=$LODDEST.-$LODLEVEL.)
Funken
Ventilation fittings
Control butterfly valve
Powered by
CAD모델 선택
{funken/hoka/regel_absperrklappe/absperrklappe_flansch_fuer_stellantrieb_asmtab.prj},{NB=Regel-Absperrklappe PP, Innendurchmesser = 160 - 10036701(LOD=M-300)},{CNSORDERNO=10036701},{CNSPRICE=MIN},{CNSMASSEXACT=MIN},{DA=160},{L=0},{A=180},{C=92},{L1=0},{L2=MIN},{LX=150},{LX2=105},{L1X=70},{TOL=1.5},{S=3.0},{D=155.500},{D1=160.400},{D2=161.500},{D3=170.198},{B=23.272},{B1=111.105},{B2=55.025},{B3=82.302},{MCODE=3.klpreg.absp.fl.4g:a.0160},{ARTD=HoKa PP Regel-/Absperrklappe inkl. Dichtung Ø 160 mm, Ausführung D2 in Rohrrichtung, beidseitig mit Flansch, 4. Generation},{ARTE=HoKa PP control butterfly valve incl. seal fit for motor, model D2 in the pipe direction, Ø 160 mm with flanges, 4th generation},{LODDEST=M},{LODLEVEL=300}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Article number
[mm]
ART
Article
ⁿ/ₐ
CNSMAT
Material
ⁿ/ₐ
FAR
Color
ⁿ/ₐ
DA
Diameter
[mm]
LGES
Total length
[mm]
A
Engine mounting plate length
[mm]
C
Engine mounting plate width
[mm]
TOL
Tolerance Ø
[mm]
S
Wall thickness
[mm]
ASTEXT
Specification
ⁿ/ₐ
Control butterfly valve P...
10036522
HoKa PVC control butterfl...
PVC
RAL 7011
110
215
180
92
0.3
2.5
HOKA PVC control and shut...
Control butterfly valve P...
10036523
HoKa PVC control butterfl...
PVC
RAL 7011
125
210
180
92
0.3
2.5
HOKA PVC control and shut...
Control butterfly valve P...
10036524
HoKa PVC control butterfl...
PVC
RAL 7011
140
210
180
92
0.4
2.5
HOKA PVC control and shut...
Control butterfly valve P...
10036525
HoKa PVC control butterfl...
PVC
RAL 7011
160
210
180
92
0.4
2.5
HOKA PVC control and shut...
Control butterfly valve P...
10036526
HoKa PVC control butterfl...
PVC
RAL 7011
180
230
180
92
0.4
2.5
HOKA PVC control and shut...
Control butterfly valve P...
10036527
HoKa PVC control butterfl...
PVC
RAL 7011
200
230
180
92
0.5
2.5
HOKA PVC control and shut...
Control butterfly valve P...
10036528
HoKa PVC control butterfl...
PVC
RAL 7011
225
230
180
92
0.5
2.5
HOKA PVC control and shut...
Control butterfly valve P...
10036529
HoKa PVC control butterfl...
PVC
RAL 7011
250
230
180
92
0.5
2.5
HOKA PVC control and shut...
Control butterfly valve P...
10036530
HoKa PVC control butterfl...
PVC
RAL 7011
280
230
180
92
0.6
2.5
HOKA PVC control and shut...
Control butterfly valve P...
10036531
HoKa PVC control butterfl...
PVC
RAL 7011
315
230
180
92
0.6
2.5
HOKA PVC control and shut...
Control butterfly valve P...
10036532
HoKa PVC control butterfl...
PVC
RAL 7011
355
235
180
92
0.7
3.0
HOKA PVC control and shut...
Control butterfly valve P...
10036533
HoKa PVC control butterfl...
PVC
RAL 7011
400
240
180
92
0.7
3.0
HOKA PVC control and shut...
Control butterfly valve P...
10036604
HoKa PE control butterfly...
PE
black
110
215
180
92
1.0
3.0
HOKA PE-HD control and sh...
Control butterfly valve P...
10036605
HoKa PE control butterfly...
PE
black
125
210
180
92
1.2
3.0
HOKA PE-HD control and sh...
Control butterfly valve P...
10036606
HoKa PE control butterfly...
PE
black
140
210
180
92
1.3
3.0
HOKA PE-HD control and sh...
Control butterfly valve P...
10036607
HoKa PE control butterfly...
PE
black
160
210
180
92
1.5
3.0
HOKA PE-HD control and sh...
Control butterfly valve P...
10036608
HoKa PE control butterfly...
PE
black
180
230
180
92
1.7
3.5
HOKA PE-HD control and sh...
Control butterfly valve P...
10036609
HoKa PE control butterfly...
PE
black
200
230
180
92
1.8
3.5
HOKA PE-HD control and sh...
Control butterfly valve P...
10036610
HoKa PE control butterfly...
PE
black
225
230
180
92
1.9
3.5
HOKA PE-HD control and sh...
Control butterfly valve P...
10036611
HoKa PE control butterfly...
PE
black
250
230
180
92
2.0
3.5
HOKA PE-HD control and sh...
Control butterfly valve P...
10036612
HoKa PE control butterfly...
PE
black
280
230
180
92
2.2
3.5
HOKA PE-HD control and sh...
Control butterfly valve P...
10036613
HoKa PE control butterfly...
PE
black
315
230
180
92
2.4
4.0
HOKA PE-HD control and sh...
Control butterfly valve P...
10036614
HoKa PE control butterfly...
PE
black
355
235
180
92
2.4
4.0
HOKA PE-HD control and sh...
Control butterfly valve P...
10036615
HoKa PE control butterfly...
PE
black
400
240
180
92
2.4
4.5
HOKA PE-HD control and sh...
Control butterfly valve P...
10036698
HoKa PP control butterfly...
PP
RAL 7032
110
215
180
92
1.0
3.0
HOKA PP-H control and shu...
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
RM7U - Control device
Afag
02.11.2021
Moulded 45° bend - HoKa Bend with sockets 45°
Funken
28.06.2024
Roof fan FDvF 125/140 - Roof fan
Funken
02.01.2024
KWH 16 L - Combi-wall connections
MAICO
13.11.2023
Small radial fan FRv 110 - Small radial fan
Funken
28.06.2024
Butterfly valve handle sockets - HoKa shut-off damper incl. seal with hand ...
Funken
28.06.2024
Butterfly valve handle sleeve - HoKa shut-off damper with handle, with sock...
Funken
28.06.2024
Radial fan FRv 250/280 - Radial fan
Funken
02.01.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성