카탈로그: SEKISUI
생성됨: 06.04.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SEKISUI
Reducing Coupling
SEKISUI
Clean Pipe System
Clean Pipe
Reducing Coupling
Powered by
CAD모델 선택
{sekisui/clean_pipe_system/clean_pipe/reducing_coupling/reducing_coupling.prj},{NB=CLS504},{A=50x25},{AA=50},{AX=4},{D=70},{SD=-},{D1=40.0},{T=-},{SL=-},{D2=-},{SDD=-},{DD1=-},{TT=-},{SL2=-},{ST=5.0},{TX=5.000},{T1=4.0},{T1X=4.000},{L=140},{Z=37},{M=HI-PVC},{MX1=CLS},{VERS=14}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
A
Size
[mm]
D
[mm]
SD
d
[mm]
D1
d1
[mm]
T
1/T
ⁿ/ₐ
SL
l
[mm]
D2
[mm]
SDD
d´
[mm]
DD1
d1´
[mm]
TT
1/T´
[mm]
SL2
l2
[mm]
ST
t
[mm]
T1
t1
[mm]
L
[mm]
Z
[mm]
M
Material
ⁿ/ₐ
CLS161
CLS161
16x13
29
-
24.0
-
-
-
-
-
-
-
3.5
3.0
61
5
HI-PVC
CLS202
CLS202
20x13
33
-
24.0
-
-
-
-
-
-
-
3.5
3.0
68
7
HI-PVC
CLS201
CLS201
20x16
33
-
29.0
-
-
-
-
-
-
-
3.5
3.5
71
6
HI-PVC
CLS253
CLS253
25x13
40
-
24.0
-
-
-
-
-
-
-
4.0
3.0
86
20
HI-PVC
CLS252
CLS252
25x16
40
-
29.0
-
-
-
-
-
-
-
4.0
3.5
85
15
HI-PVC
CLS251
CLS251
25x20
40
-
33.0
-
-
-
-
-
-
-
4.0
3.5
84
9
HI-PVC
CLS304
CLS304
30x13
46
-
24.0
-
-
-
-
-
-
-
4.0
3.0
95
25
HI-PVC
CLS302
CLS302
30x20
46
-
33.0
-
-
-
-
-
-
-
4.0
3.5
93
14
HI-PVC
CLS301
CLS301
30x25
46
-
40.0
-
-
-
-
-
-
-
4.0
4.0
93
9
HI-PVC
CLS404
CLS404
40x20
57
-
33.0
-
-
-
-
-
-
-
4.5
3.5
113
23
HI-PVC
CLS403
CLS403
40x25
57
-
40.0
-
-
-
-
-
-
-
4.5
4.0
114
19
HI-PVC
CLS402
CLS402
40x30
57
-
46.0
-
-
-
-
-
-
-
4.5
4.0
114
15
HI-PVC
CLS505
CLS505
50x20
70
-
33.0
-
-
-
-
-
-
-
6.5
6.5
116
18
HI-PVC
CLS504
CLS504
50x25
70
-
40.0
-
-
-
-
-
-
-
5.0
4.0
140
37
HI-PVC
CLS503
CLS503
50x30
70
-
46.0
-
-
-
-
-
-
-
5.0
4.0
136
29
HI-PVC
CLS501
CLS501
50x40
70
-
57.0
-
-
-
-
-
-
-
5.0
4.5
136
18
HI-PVC
CLS651
CLS651
65x50
87
-
70.0
-
-
-
-
-
-
-
6.6
5.0
149
25
HI-PVC
CLS752
CLS752
75x50
102
-
70.0
-
-
-
-
-
-
-
8.0
5.0
165
38
HI-PVC
CLS751
CLS751
75x60
102
-
87.0
-
-
-
-
-
-
-
8.0
6.6
159
38
HI-PVC
CLS1H1
CLS1H1
100x75
130
-
102.0
-
-
-
-
-
-
-
10.0
8.0
190
42
HI-PVC
CLSQ11
CLSQ11
125x100
157
-
130.0
-
-
-
-
-
-
-
11.0
10.0
229
41
HI-PVC
CLS1F2
CLS1F2
150x100
186
-
130.0
-
-
-
-
-
-
-
13.0
10.0
295
79
HI-PVC
CLS1F1
CLS1F1
150x125
186
-
157.0
-
-
-
-
-
-
-
13.0
11.0
272
36
HI-PVC
CLS2H16
CLS2H16
200x150
243
196
217.4 +/- 0.7
1/50
145
189
146
166.0 +/- 0.4
1/63
132
13.0
-
368
91
HI-PVC
CLS2F26
CLS2F26
250x150
300
242
268.6 +/- 0.7
1/50
175
189
146
166.0 +/- 0.4
1/63
132
-
-
557
250
HI-PVC
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성