REC31 33 - Orthogonal type with fixed handle and pillar fixing clip
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A10-Posts/Stands/Strut Clamps
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a10/rec31_33.prj},{NB=REC31-D10-d10},{CODE=REC31},{TYPE=Orthogonal type},{MAT=SS400},{SUR=turn black},{D=10},{DD=10},{LINK=websiete link}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
MAT
material quality
ⁿ/ₐ
SUR
Surface Treatment
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
H
[mm]
D1
[mm]
E
[mm]
P
[mm]
L
[mm]
ATT
Attachment fixing handle
ⁿ/ₐ
REC31-D10-d10
REC31
Orthogonal type
SS400
turn black
15
15
18
25
14.0
12
40
HAT13-M5-D25-L10
REC32-D10-d10
REC32
Orthogonal type
SS400
Non electrolytic nickel p...
15
15
18
25
14.0
12
40
HAT13-M5-D25-L10
REC33-D10-d10
REC33
Orthogonal type
SUS304
-
15
15
18
25
14.0
12
40
HAT13-M5-D25-L10
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성