您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
QA認證資訊
目錄: 上隆SAMLO
Created: 09.03.2021
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
上隆SAMLO
REBD/REBDW - 自润滑向心关节轴承
上隆SAMLO
轴承
Powered by
CAD模型選擇
{samlo/bearings/rebd_rebdw.prj},{NB=REBD-10},{TYPECODE=REBD},{TYPECODEX='REBD','REBD:Standard Type','REBDW','REBDW:Widen Type'},{CATALOG=rebd_rebdw.jpg},{DKB=15.0},{DKW=17.5},{D0B=10},{BB=13},{DB=19},{WB=9},{CB=6},{AB=12},{CRB=8.6},{CORB=21.0},{MASSB=0.0110},{D0W=10},{BW=13},{DW=22},{WW=12},{CW=7},{AW=18},{CRW=11.0},{CORW=28.0},{MASSW=0.0210}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
D0
[mm]
B
[mm]
D
[mm]
W
[mm]
C
[mm]
ANGLE
[mm]
CR
额定动负载
[kN]
COR
额定静负载
[kN]
MASS
重量
[g]
REBD-4
4
6
12
5
3
16
2.1
5.4
0.0033
REBD-5
5
8
14
6
4
13
3.6
9.1
0.0038
REBD-6
6
8
14
6
4
13
3.6
9.1
0.0420
REBD-8
8
10
16
8
5
15
5.8
15.0
0.0075
REBD-10
10
13
19
9
6
12
8.6
21.0
0.0110
REBD-12
12
15
22
10
7
10
11.0
28.0
0.0150
REBD-15
15
18
26
12
9
8
18.0
45.0
0.0270
REBD-17
17
20
30
14
10
10
22.0
56.0
0.0410
REBD-20
20
24
35
16
12
9
31.0
78.0
0.0660
REBD-25
25
29
42
20
16
7
51.0
127.0
0.1190
REBD-30
30
34
47
22
18
6
65.0
166.0
0.1630
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
REBR/REBRS/REBH/REBHS - 单开缝向心关节轴承-标准型/加宽型
上隆SAMLO
28.02.2023
bx
安昂商城 - FA工厂自动化零件
26.01.2024
BNN01 - 向心关节轴承·正常系列(GE...C)·一套圈滑动表面带保护层
怡合达3D电子图库
09.05.2024
GE-ES - Spherical bearing DIN 648 - Steel / steel contact
HPC
03.08.2023
BASTZ,BASTFZ,BASTFZS,BASTR,BASTF,BASTFS - 滚子轴承随动器-分离型
仕瑞达3D电子目录
04.04.2023
BB1_001_101 - Deep groove ball bearings
SKF
22.09.2023
EGLM-LC - Metric sizes
igus
20.07.2021
CG3 - Air Cylinder Short Type Standard:Double Acting Single Rod
SMC
28.09.2023
BGEGE - 向心关节轴承 中型
爱安特3D模型图库
24.04.2024
REBB - 球头杆端关节轴承-弯杆型
上隆SAMLO
30.06.2023
BNP01 - 向心关节轴承·正常系列(GE...LO)·一套圈滑动表面带保护层·自润滑型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
BNK51 - 向心关节轴承 中系列 外圈单缝型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
REBG - 带润滑槽向心关节轴承
上隆SAMLO
28.02.2023
MRWZ, MRWZ-S, MRWZ-CP, MRWZ-LP, MRWZM, MRWZM-S, MRWZM-CP, MRWZM-LP - 30度梯形丝...
Misumi
28.04.2022
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表