您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
QA認證資訊
目錄: 上隆SAMLO
Created: 09.03.2021
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
上隆SAMLO
REBC - 球头杆端关节轴承-直杆型
上隆SAMLO
轴承
Powered by
CAD模型選擇
{samlo/bearings/rebc.prj},{NB=REBC-12T},{TYPECODE=REBC},{NO=12T},{D0=12},{D01=M12×1.75},{D02=17},{D03=17.5},{D04=19},{D05=15},{D1=32},{D2=32},{D3=22},{H=91.0},{H1=24},{H2=21.0},{H3=20.0},{H4=40.0},{H5=6.5},{ANGLE=15.0},{LOAD=11.0},{MASS=0.180},{CATALOG=rebc.jpg},{M=12.00},{P=1.75}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
TYPECODE
类型码
ⁿ/ₐ
NO
[mm]
D0
[mm]
D01
ⁿ/ₐ
D02
d2(最小)
[mm]
D03
d3(最大)
[mm]
D04
d4(最大)
[mm]
D05
[mm]
D1
D1(最大)
[mm]
D2
D2(最大)
[mm]
D3
D3(最大)
[mm]
H
h(最大)
ⁿ/ₐ
H1
h1(最小)
ⁿ/ₐ
H2
ⁿ/ₐ
H3
h3(最大)
ⁿ/ₐ
H4
[mm]
H5
h5(最大)
ⁿ/ₐ
ANGLE
[mm]
LOAD
负载
[kN]
MASS
重量
[kg]
M
[mm]
P
[mm]
REBC-5
REBC
5
5
M5
9
9.0
9
7
20
17
11
46.0
8
11.0
12.0
24.0
4.0
15.0
2.8
0.025
5.00
0.80
REBC-6
REBC
6
6
M6
10
10.0
11
8
20
20
13
55.2
11
12.2
15.0
28.0
5.0
15.0
3.7
0.041
6.00
1.00
REBC-8
REBC
8
8
M8
12
12.5
14
10
24
24
16
66.5
12
16.0
16.0
32.0
5.0
15.0
5.8
0.075
8.00
1.25
REBC-10
REBC
10
10
M10×1.25
14
15.0
17
11
30
28
19
74.5
15
19.5
18.0
35.0
6.5
15.0
8.4
0.120
10.00
1.25
REBC-10T
REBC
10T
10
M10×1.5
14
15.0
17
11
30
28
19
80.5
21
19.5
18.0
35.0
6.5
15.0
8.4
0.120
10.00
1.50
REBC-12
REBC
12
12
M12×1.25
17
17.5
19
15
32
32
22
84.0
17
21.0
20.0
40.0
6.5
15.0
11.0
0.180
12.00
1.25
REBC-12T
REBC
12T
12
M12×1.75
17
17.5
19
15
32
32
22
91.0
24
21.0
20.0
40.0
6.5
15.0
11.0
0.180
12.00
1.75
REBC-14
REBC
14
14
M14×1.5
19
20.0
22
17
38
36
25
103.0
22
23.5
25.0
45.0
8.0
11.0
15.0
0.270
14.00
1.50
REBC-14T
REBC
14T
14
M14×2
19
20.0
22
17
38
36
25
109.0
28
23.5
25.0
45.0
8.0
11.0
15.0
0.270
14.00
2.00
REBC-16
REBC
16
16
M16×1.5
22
22.0
22
19
44
40
27
112.0
23
23.5
27.0
50.0
8.0
11.0
15.0
0.360
16.00
1.50
REBC-16T
REBC
16T
16
M16×2
22
22.0
22
19
44
40
27
118.0
29
23.5
27.0
50.0
8.0
11.0
15.0
0.360
16.00
2.00
REBC-18
REBC
18
18
M18×1.5
23
25.0
27
20
45
45
31
130.5
25
31.0
32.0
58.0
10.0
11.0
19.0
0.540
18.00
1.50
REBC-20
REBC
20
20
M20×1.5
27
27.5
30
24
50
45
34
133.0
25
29.0
38.0
63.0
10.0
7.5
19.0
0.570
20.00
1.50
REBC-22
REBC
22
22
M22×1.5
27
30.0
32
24
52
50
37
145.0
26
33.0
43.0
70.0
12.0
7.5
23.0
0.760
22.00
1.50
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
F - 浮动接头
AirTAC
06.04.2022
bgw51
安昂商城 - FA工厂自动化零件
26.01.2024
Sleeve Bearings - SOLIDLUBE 20mm thru 75mm LT1000 4-Bolt Flange Bearing - S...
Baldor Reliance
09.11.2021
Sleeve Bearings - SOLIDLUBE 3-7/16 thru 5 MM700 Bearing Inserts - SOLIDLUBE
Dodge
29.07.2021
2252 H - Guide bushes, bronze with solid lubricant
Kern
26.02.2019
BAFFH,BAFFSH,BAFFCH,BAFFGH,BAFAH,BAFASH - 凸轮轴承随动器-头部.螺纹部内六角孔型-圆柱形
仕瑞达3D电子目录
26.04.2022
Sleeve Bearing with flange (BRF)
NTN Corporation
17.10.2023
EDHSC,EDHSCM,EDHSS,EDHSCL,EDHSCLM,EDHSSL - 关节轴承-内螺纹型
仕瑞达3D电子目录
04.04.2023
Sleeve Bearings - SOLIDLUBE 3/4 thru 2 LT1000 2-Bolt Flange Bearing - SOLID...
Baldor Reliance
09.11.2021
Sleeve Bearings - SOLIDLUBE 20mm thru 50mm LT700 2 - Bolt Flange Bearing -...
Baldor Reliance
09.11.2021
BGA, SSBGA, BGHA, SSBGHA - 微型滚珠衬套导向组件-标准直柱型-一端内螺纹型
Misumi
30.06.2021
B30 - Straight sleeve ball bearing bushing
AMDL - Atelier Mécanique de La Lauch
06.10.2021
DGHD101 EO - Straight ball bearing rotary union
Parker
31.05.2022
REBR/REBRS/REBH/REBHS - 单开缝向心关节轴承-标准型/加宽型
上隆SAMLO
28.02.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表