您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
RDP01 02 - 支柱固定夹·异径自由旋转型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A10-支柱/底座/支柱固定夹
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a10/rdp01_02_asmtab.prj},{NB=RDP01-D12-V30},{CODE=RDP01},{TYPE=yijing},{MAT=SS400},{SUR=Black Coating},{ATTA=TAC01},{ATTA2=M4X10/M6X30 1ge},{ATTA3=TAY21},{ATTA4=M3X4/M6X12 2ge},{D=12},{DTOL=H7},{V=30},{VTOL=H7},{A=91.5},{B1=15},{B2=40},{P=44.5},{P1=15},{P2=29.5},{E1=15.5},{E2=31.5},{K1=10},{K2=21.0},{M1=4},{M1POOL=M4},{M2=6},{M2POOL=M6},{N1=3},{N1POOL=M3},{N2=6},{N2POOL=M6},{BB=4.5},{BB1=7.5},{HH1=5},{HH2=6.5},{DD1=11.0},{DD=6.6},{P3=0.7},{D1=7.0},{K3=4},{S=3.0},{L=10},{P4=1},{D2=10.0},{K4=6},{S1=5},{L2=30},{S2=1.5},{HH3=1.2},{DD3=1.4},{L3=4},{S3=3.0},{HH4=2.0},{DD4=3.0},{L4=12},{STRENGTH=12.9},{PPATH=rdp/assem/rdp_asmtpl.prj},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
ATTA
内六角圆柱头螺钉
ⁿ/ₐ
ATTA3
紧定螺钉
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D公差
ⁿ/ₐ
V
[mm]
VTOL
V公差
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
P
[mm]
P1
[mm]
P2
[mm]
E1
[mm]
E2
[mm]
K1
[mm]
K2
[mm]
M1POOL
M1
[mm]
M2POOL
M2
[mm]
N1POOL
N1
[mm]
N2POOL
N2
[mm]
BB
b
[mm]
BB1
b1
[mm]
HH1
h1
[mm]
HH2
h2
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD
d
[mm]
RDP01-D8-V15
RDP01
异径自由旋转型
SS400
发黑
TAC01
TAY21
8
H7
15
H7
60.5
12
19
33.0
12
21.0
11.5
16.0
7
10.5
M3
M4
M3
M4
3.5
6.0
3
5.0
7.5
4.5
RDP01-D8-V20
RDP01
异径自由旋转型
SS400
发黑
TAC01
TAY21
8
H7
20
H7
66.0
12
25
36.0
12
24.0
11.5
18.5
7
13.0
M3
M4
M3
M4
3.5
6.0
3
5.0
7.5
4.5
RDP01-D8-V25
RDP01
异径自由旋转型
SS400
发黑
TAC01
TAY21
8
H7
25
H7
71.5
12
30
38.0
12
26.0
11.5
22.0
7
16.0
M3
M5
M3
M5
3.5
6.0
3
5.5
9.0
5.5
RDP01-D8-V30
RDP01
异径自由旋转型
SS400
发黑
TAC01
TAY21
8
H7
30
H7
84.5
12
40
41.5
12
29.5
11.5
31.5
7
21.0
M3
M6
M3
M6
3.5
6.0
3
6.5
11.0
6.6
RDP01-D10-V15
RDP01
异径自由旋转型
SS400
发黑
TAC01
TAY21
10
H7
15
H7
65.0
13
19
35.0
14
21.0
14.0
16.0
9
10.5
M4
M4
M3
M4
4.5
7.5
5
5.0
7.5
4.5
RDP01-D10-V20
RDP01
异径自由旋转型
SS400
发黑
TAC01
TAY21
10
H7
20
H7
70.5
13
25
38.0
14
24.0
14.0
18.5
9
13.0
M4
M4
M3
M4
4.5
7.5
5
5.0
7.5
4.5
RDP01-D10-V25
RDP01
异径自由旋转型
SS400
发黑
TAC01
TAY21
10
H7
25
H7
76.0
13
30
40.0
14
26.0
14.0
22.0
9
16.0
M4
M5
M3
M5
4.5
7.5
5
5.5
9.0
5.5
RDP01-D10-V30
RDP01
异径自由旋转型
SS400
发黑
TAC01
TAY21
10
H7
30
H7
89.0
13
40
43.5
14
29.5
14.0
31.5
9
21.0
M4
M6
M3
M6
4.5
7.5
5
6.5
11.0
6.6
RDP01-D12-V15
RDP01
异径自由旋转型
SS400
发黑
TAC01
TAY21
12
H7
15
H7
67.5
15
19
36.0
15
21.0
15.5
16.0
10
10.5
M4
M4
M3
M4
4.5
7.5
5
5.0
7.5
4.5
RDP01-D12-V20
RDP01
异径自由旋转型
SS400
发黑
TAC01
TAY21
12
H7
20
H7
73.0
15
25
39.0
15
24.0
15.5
18.5
10
13.0
M4
M4
M3
M4
4.5
7.5
5
5.0
7.5
4.5
RDP01-D12-V25
RDP01
异径自由旋转型
SS400
发黑
TAC01
TAY21
12
H7
25
H7
78.5
15
30
41.0
15
26.0
15.5
22.0
10
16.0
M4
M5
M3
M5
4.5
7.5
5
5.5
9.0
5.5
RDP01-D12-V30
RDP01
异径自由旋转型
SS400
发黑
TAC01
TAY21
12
H7
30
H7
91.5
15
40
44.5
15
29.5
15.5
31.5
10
21.0
M4
M6
M3
M6
4.5
7.5
5
6.5
11.0
6.6
RDP02-D8-V15
RDP02
异径自由旋转型
SS400
无电解镀镍
TAC21
TAY22
8
H7
15
H7
60.5
12
19
33.0
12
21.0
11.5
16.0
7
10.5
M3
M4
M3
M4
3.5
6.0
3
5.0
7.5
4.5
RDP02-D8-V20
RDP02
异径自由旋转型
SS400
无电解镀镍
TAC21
TAY22
8
H7
20
H7
66.0
12
25
36.0
12
24.0
11.5
18.5
7
13.0
M3
M4
M3
M4
3.5
6.0
3
5.0
7.5
4.5
RDP02-D8-V25
RDP02
异径自由旋转型
SS400
无电解镀镍
TAC21
TAY22
8
H7
25
H7
71.5
12
30
38.0
12
26.0
11.5
22.0
7
16.0
M3
M5
M3
M5
3.5
6.0
3
5.5
9.0
5.5
RDP02-D8-V30
RDP02
异径自由旋转型
SS400
无电解镀镍
TAC21
TAY22
8
H7
30
H7
84.5
12
40
41.5
12
29.5
11.5
31.5
7
21.0
M3
M6
M3
M6
3.5
6.0
3
6.5
11.0
6.6
RDP02-D10-V15
RDP02
异径自由旋转型
SS400
无电解镀镍
TAC21
TAY22
10
H7
15
H7
65.0
13
19
35.0
14
21.0
14.0
16.0
9
10.5
M4
M4
M3
M4
4.5
7.5
5
5.0
7.5
4.5
RDP02-D10-V20
RDP02
异径自由旋转型
SS400
无电解镀镍
TAC21
TAY22
10
H7
20
H7
70.5
13
25
38.0
14
24.0
14.0
18.5
9
13.0
M4
M4
M3
M4
4.5
7.5
5
5.0
7.5
4.5
RDP02-D10-V25
RDP02
异径自由旋转型
SS400
无电解镀镍
TAC21
TAY22
10
H7
25
H7
76.0
13
30
40.0
14
26.0
14.0
22.0
9
16.0
M4
M5
M3
M5
4.5
7.5
5
5.5
9.0
5.5
RDP02-D10-V30
RDP02
异径自由旋转型
SS400
无电解镀镍
TAC21
TAY22
10
H7
30
H7
89.0
13
40
43.5
14
29.5
14.0
31.5
9
21.0
M4
M6
M3
M6
4.5
7.5
5
6.5
11.0
6.6
RDP02-D12-V15
RDP02
异径自由旋转型
SS400
无电解镀镍
TAC21
TAY22
12
H7
15
H7
67.5
15
19
36.0
15
21.0
15.5
16.0
10
10.5
M4
M4
M3
M4
4.5
7.5
5
5.0
7.5
4.5
RDP02-D12-V20
RDP02
异径自由旋转型
SS400
无电解镀镍
TAC21
TAY22
12
H7
20
H7
73.0
15
25
39.0
15
24.0
15.5
18.5
10
13.0
M4
M4
M3
M4
4.5
7.5
5
5.0
7.5
4.5
RDP02-D12-V25
RDP02
异径自由旋转型
SS400
无电解镀镍
TAC21
TAY22
12
H7
25
H7
78.5
15
30
41.0
15
26.0
15.5
22.0
10
16.0
M4
M5
M3
M5
4.5
7.5
5
5.5
9.0
5.5
RDP02-D12-V30
RDP02
异径自由旋转型
SS400
无电解镀镍
TAC21
TAY22
12
H7
30
H7
91.5
15
40
44.5
15
29.5
15.5
31.5
10
21.0
M4
M6
M3
M6
4.5
7.5
5
6.5
11.0
6.6
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
RDM21_61 - 支柱固定夹·异径旋转型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
RDG01_51 - 支柱固定夹·异径正交·标准型/反向型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
RDM01_51 - 支柱固定夹·同径旋转型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
RDQ01_02 - 支柱固定夹·方孔旋转型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
RDS01_02 - 支柱固定夹·带固定把手同径正交型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
RDE01_51 - 支柱固定夹·同径正交·标准型/反向型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
RBT51_66 - 底座用支座-开口经济型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
RDY01_51 - 支柱固定夹·悬臂型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
RDT01_18 - 支柱固定夹·螺孔垂直·孔距固定型·标准型/薄型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
RDX01_61 - 支柱固定夹·光电传感器用·通孔型/螺孔型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
RCY61_91 - 底座用圆形支柱·棒型/管型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
RCJ01_51 - 底座用方形支架·侧安装标准型/简易型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
BAP01_33 - 外螺纹包胶轴承 圆弧型 标准型/加长型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
RDN11_12 - 经济型支柱固定夹·异径直交型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表