피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
English
RCK 71 - SELF CENTRING
Chiaravalli
Open transmission
Clamping elements
Powered by
CAD모델 선택
{chiaravalli/open_transmission/clamping_elements/rck_71_self_centring_asmtab.prj},{NB=06710055},{CODE=06710055},{DD=55},{D=85},{L1=30},{L2=36},{L3=47},{L=55},{MT=2730},{CPS=226},{CPH=146},{CSN=8},{CST=M8x30},{CSTQ=41},{ETT=M8},{ETN=4},{WEIGHT=1.20},{NDM=8},{LBLT=30},{VER=1.000},{TXT=5.000},{PPATH=parts/rck_71_self_centring_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Part number
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
D
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L
[mm]
MT
Maximum torque Mt
[Nm]
CPS
Clamping pressure - shaft
[N/mm^2]
CPH
Clamping pressure - hub
[N/mm^2]
CSN
Clamping screws DIN 912 MAT. 12.9 - Num.
ⁿ/ₐ
CST
Clamping screws DIN 912 MAT. 12.9 - Type
ⁿ/ₐ
CSTQ
Clamping screws DIN 912 MAT. 12.9 - Torque
[Nm]
ETT
Extraction thread - Type
ⁿ/ₐ
ETN
Extraction thread - Num.
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
06710019
06710019
19
47
26
31
39
45
300
228
98
4
M6x25
17
M6
2
0.45
06710020
06710020
20
47
26
31
39
45
320
231
98
4
M6x25
17
M6
2
0.46
06710022
06710022
22
47
26
31
39
45
370
211
99
4
M6x25
17
M6
2
0.50
06710024
06710024
24
50
26
31
39
45
430
220
110
6
M6x25
17
M6
3
0.50
06710025
06710025
25
50
26
31
39
45
480
226
113
6
M6x25
17
M6
3
0.50
06710028
06710028
28
55
26
31
39
45
590
207
108
6
M6x25
17
M6
3
0.60
06710030
06710030
30
55
26
31
39
45
650
226
121
6
M6x25
17
M6
3
0.60
06710032
06710032
32
60
26
31
39
45
800
201
117
8
M6x25
17
M6
4
0.70
06710035
06710035
35
60
26
31
39
45
860
206
121
8
M6x25
17
M6
4
0.60
06710038
06710038
38
65
26
31
39
45
1030
201
124
8
M6x25
17
M6
4
0.80
06710040
06710040
40
65
26
31
39
45
1130
239
146
8
M6x25
17
M6
4
0.60
06710042
06710042
42
75
30
36
47
55
1930
221
138
6
M8x30
41
M8
3
1.20
06710045
06710045
45
75
30
36
47
55
1950
221
138
6
M8x30
41
M8
3
1.10
06710048
06710048
48
80
30
36
47
55
2180
226
145
6
M8x30
41
M8
3
1.30
06710050
06710050
50
80
30
36
47
55
2210
226
146
6
M8x30
41
M8
3
1.10
06710055
06710055
55
85
30
36
47
55
2730
226
146
8
M8x30
41
M8
4
1.20
06710060
06710060
60
90
30
36
47
55
2910
201
134
8
M8x30
41
M8
4
1.30
06710065
06710065
65
95
30
36
47
55
3570
211
145
8
M8x30
41
M8
4
1.40
06710070
06710070
70
110
40
46
57
67
5830
226
145
8
M10x35
83
M10
4
2.50
06710075
06710075
75
115
40
46
62
72
6330
221
151
8
M10x35
83
M10
4
2.60
06710080
06710080
80
120
40
46
62
72
6840
202
142
8
M10x35
83
M10
4
2.80
06710085
06710085
85
125
40
46
62
72
8160
221
161
10
M10x35
83
M10
4
2.80
06710090
06710090
90
130
40
46
62
72
8670
201
146
10
M10x35
83
M10
4
3.00
06710095
06710095
95
135
40
46
62
72
10200
191
141
10
M10x35
83
M10
4
3.00
06710100
06710100
100
145
46
52
77
89
13600
201
151
8
M12x45
145
M12
4
5.50
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성