피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
English
RCK 55 - SELF CENTRING
Chiaravalli
Open transmission
Clamping elements
Powered by
CAD모델 선택
{chiaravalli/open_transmission/clamping_elements/rck_55_self_centring_asmtab.prj},{NB=06550025},{CODE=06550025},{DD=25},{D=35},{E=45},{L1=29},{L=38},{MT=185},{CPS=60},{CPH=45},{FETY=KM6},{FETH=M30x1},{FETT=220},{SWTY=MB6},{WEIGHT=0.17},{PPATH=parts/rck_55_self_centring_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
CODE
PART NUMBER
ⁿ/ₐ
DD
Ød
[mm]
D
ØD
[mm]
E
ØE
[mm]
L1
[mm]
L
[mm]
MT
Maximum torque Mt
[Nm]
CPS
Clamping pressure - Shaft
[N/mm^2]
CPH
Clamping pressure - Hub
[N/mm^2]
FETY
Ferrule Type
ⁿ/ₐ
FETH
Ferrule Thread
ⁿ/ₐ
FETT
Ferrule Tightening torque
ⁿ/ₐ
SWTY
Security Washer Type
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
06550014
06550014
14
25
32
23
31
65
80
45
KM4
M20x1
95
MB4
0.10
06550015
06550015
15
25
32
23
31
70
80
45
KM4
M20x1
95
MB4
0.11
06550018
06550018
18
30
38
24
33
100
75
45
KM5
M25x1
160
MB5
0.13
06550019
06550019
19
30
38
24
33
105
75
45
KM5
M25x1
160
MB5
0.13
06550020
06550020
20
30
38
24
33
112
70
45
KM5
M25x1
160
MB5
0.15
06550024
06550024
24
35
45
29
38
178
65
45
KM6
M30x1
220
MB6
0.17
06550025
06550025
25
35
45
29
38
185
60
45
KM6
M30x1
220
MB6
0.17
06550028
06550028
28
40
52
34
44
250
55
40
KM7
M35x1
340
MB7
0.28
06550030
06550030
30
40
52
34
44
270
50
40
KM7
M35x1
340
MB7
0.26
06550035
06550035
35
45
58
34
45
390
55
45
KM8
M40x1
480
MB8
0.26
06550040
06550040
40
50
65
35
46
520
55
45
KM9
M45x1
680
MB9
0.33
06550045
06550045
45
55
70
35
47
680
60
50
KM10
M50x1
870
MB10
0.45
06550050
06550050
50
60
75
36
48
880
60
50
KM11
M55x2
970
MB11
0.66
06550055
06550055
55
65
80
36
48
1030
60
50
KM12
M60x2
970
MB12
0.72
06550060
06550060
60
70
85
36
50
1360
65
55
KM13
M65x2
1300
MB13
0.80
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성