피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
English
RCK 40 - NOT SELF CENTRING
Chiaravalli
Open transmission
Clamping elements
Powered by
CAD모델 선택
{chiaravalli/open_transmission/clamping_elements/rck_40_not_self_centering_asmtab.prj},{NB=06400065},{CODE=06400065},{DD=65},{D=95},{L1=20},{L=24},{H=34},{MT=3040},{CPS=190},{CPH=130},{CSN=16},{CSTY=M8x22},{CSTO=35},{ETT=M12},{ETN=4},{WEIGHT=0.73},{CSNUM=8},{CSL=22},{PPATH=parts/rck_40_not_self_centering_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
PART NUMBER
ⁿ/ₐ
DD
Ød
[mm]
D
ØD
[mm]
L1
[mm]
L
[mm]
H
[mm]
MT
Maximum torque Mt
[Nm]
CPS
Clamping pressure - Shaft
[N/mm^2]
CPH
Clamping pressure - Hub
[N/mm^2]
CSN
Clamping screws DIN 912 MAT. 12.9 - N.
ⁿ/ₐ
CSTY
Clamping screws DIN 912 MAT. 12.9 - Type
ⁿ/ₐ
CSTO
Clamping screws DIN 912 MAT. 12.9 - Torque
[Nm]
ETT
Extraction thread - Type
[mm]
ETN
Extraction thread - N.
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
06400019
06400019
19
47
17
20
28
255
220
90
8
M6x18
14
M8
2
0.25
06400020
06400020
20
47
17
20
28
270
210
90
8
M6x18
14
M8
2
0.24
06400022
06400022
22
47
17
20
28
300
195
90
8
M6x18
14
M8
2
0.23
06400024
06400024
24
50
17
20
28
360
195
95
9
M6x18
14
M8
3
0.26
06400025
06400025
25
50
17
20
28
380
190
95
9
M6x18
14
M8
3
0.25
06400028
06400028
28
55
17
20
28
500
187
96
10
M6x18
14
M8
4
0.27
06400030
06400030
30
55
17
20
28
530
176
96
10
M6x18
14
M8
4
0.27
06400032
06400032
32
60
17
20
28
630
192
105
12
M6x18
14
M8
4
0.32
06400035
06400035
35
60
17
20
28
700
180
105
12
M6x18
14
M8
4
0.32
06400038
06400038
38
65
17
20
28
860
183
107
14
M6x18
14
M8
4
0.36
06400040
06400040
40
65
17
20
28
910
180
110
14
M6x18
14
M8
4
0.34
06400042
06400042
42
75
20
24
34
1500
226
125
12
M8x22
35
M10
4
0.48
06400045
06400045
45
75
20
24
34
1610
210
125
12
M8x22
35
M10
4
0.57
06400048
06400048
48
80
20
24
34
1700
196
115
12
M8x22
35
M10
4
0.59
06400050
06400050
50
80
20
24
34
1770
190
115
12
M8x22
35
M10
4
0.60
06400055
06400055
55
85
20
24
34
2270
200
130
14
M8x22
35
M10
4
0.63
06400060
06400060
60
90
20
24
34
2470
180
120
14
M8x22
35
M10
4
0.69
06400065
06400065
65
95
20
24
34
3040
190
130
16
M8x22
35
M12
4
0.73
06400070
06400070
70
110
24
28
40
4600
210
130
14
M10x25
70
M12
4
1.26
06400075
06400075
75
115
24
28
40
4900
195
125
14
M10x25
70
M12
4
1.33
06400080
06400080
80
120
24
28
40
5200
180
120
14
M10x25
70
M12
4
1.40
06400085
06400085
85
125
24
28
40
6300
195
130
16
M10x25
70
M12
4
1.49
06400090
06400090
90
130
24
28
40
6600
180
125
16
M10x25
70
M12
4
1.53
06400095
06400095
95
135
24
28
40
7900
195
135
18
M10x25
70
M12
4
1.62
06400100
06400100
100
145
26
33
47
9600
195
135
14
M12x30
125
M14
4
2.01
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성