RCK 15 - SELF CENTRING
Chiaravalli
Open transmission
Clamping elements
Powered by
CAD모델 선택
{chiaravalli/open_transmission/clamping_elements/rck_15_self_centring_asmtab.prj},{NB=06151033},{CODE=06151033},{DD=33},{D=65},{L1=17},{L2=22},{L3=31},{L=39},{MT=850},{CPS=235},{CPH=122},{CSN=5},{CST=M8x25},{CSTQ=41},{ETT=M8},{ETN=3},{WEIGHT=0.60},{NDM=8},{LBLT=25},{VER=2},{PPATH=parts/rck_15_self_centring_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Part number
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
D
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L
[mm]
MT
Maximum torque Mt
[Nm]
CPS
Clamping pressure - shaft
[N/mm^2]
CPH
Clamping pressure - hub
[N/mm^2]
CSN
Clamping screws DIN 912 MAT. 12.9 - Num.
ⁿ/ₐ
CST
Clamping screws DIN 912 MAT. 12.9 - Type
ⁿ/ₐ
CSTQ
Clamping screws DIN 912 MAT. 12.9 - Torque
[Nm]
ETT
Extraction thread - Type
ⁿ/ₐ
ETN
Extraction thread - Num.
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
06150014
06150014
14
55
17
22
31
39
290
458
118
4
M8x25
41
M8
2
0.50
06150016
06150016
16
55
17
22
31
39
320
400
118
4
M8x25
41
M8
2
0.50
06150018
06150018
18
55
17
22
31
39
360
356
118
4
M8x25
41
M8
2
0.50
06150019
06150019
19
55
17
22
31
39
380
337
118
4
M8x25
41
M8
2
0.50
06150020
06150020
20
55
17
22
31
39
400
320
118
4
M8x25
41
M8
2
0.50
06150022
06150022
22
55
17
22
31
39
440
290
118
4
M8x25
41
M8
2
0.50
06150024
06150024
24
55
17
22
31
39
480
265
118
4
M8x25
41
M8
2
0.50
06150025
06150025
25
55
17
22
31
39
500
255
118
4
M8x25
41
M8
2
0.50
06150028
06150028
28
55
17
22
31
39
560
228
118
4
M8x25
41
M8
2
0.40
06150030
06150030
30
55
17
22
31
39
600
213
118
4
M8x25
41
M8
2
0.40
06151024
06151024
24
65
17
22
31
39
620
332
122
5
M8x25
41
M8
3
0.70
06151025
06151025
25
65
17
22
31
39
640
320
122
5
M8x25
41
M8
3
0.70
06151028
06151028
28
65
17
22
31
39
720
285
122
5
M8x25
41
M8
3
0.60
06151030
06151030
30
65
17
22
31
39
770
267
122
5
M8x25
41
M8
3
0.60
06151032
06151032
32
65
17
22
31
39
820
250
122
5
M8x25
41
M8
3
0.60
06151033
06151033
33
65
17
22
31
39
850
235
122
5
M8x25
41
M8
3
0.60
06151035
06151035
35
65
17
22
31
39
900
228
122
5
M8x25
41
M8
3
0.50
06151038
06151038
38
65
17
22
31
39
980
210
122
5
M8x25
41
M8
3
0.50
06151040
06151040
40
65
17
22
31
39
1030
200
122
5
M8x25
41
M8
3
0.50
06152030
06152030
30
80
20
25
33
41
1080
315
120
7
M8x25
41
M8
3
1.00
06152032
06152032
32
80
20
25
33
41
1150
298
120
7
M8x25
41
M8
3
1.00
06152033
06152033
33
80
20
25
33
41
1200
282
120
7
M8x25
41
M8
3
1.00
06152035
06152035
35
80
20
25
33
41
1260
272
120
7
M8x25
41
M8
3
1.00
06152038
06152038
38
80
20
25
33
41
1370
250
120
7
M8x25
41
M8
3
1.00
06152040
06152040
40
80
20
25
33
41
1440
238
120
7
M8x25
41
M8
3
0.90
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성