您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
RCG01 12 - 底座用方形支架·标准通孔型/标准螺孔型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A10-支柱/底座/支柱固定夹
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a10/rcg01_12.prj},{NB=RCG06-D20},{CODE=RCG06},{TYPE=standard type},{TYPOOL=tongkong},{MAT=SUS304},{SUR=-},{ATTA=TAC21},{D=20},{DTOL=+0.021/0},{A=60},{B=30},{C=29},{F=45},{FF1=17.5},{FF2=27.5},{FF3=7.5},{G=16},{BB=6.6},{BB1=11.0},{HH=7},{N=-},{NPOOL=0},{H=15},{M=M6},{X=7.00},{S=15.0},{DD=6.6},{DD1=11.0},{Z=7},{W=2},{LV=20},{LP=1.00},{LD=10.0},{LK=6},{LS=5},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
TYPOOL
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
ATTA
附件
ⁿ/ₐ
ATTA1
附件
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D公差
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
F
[mm]
FF1
f1
[mm]
FF2
f2
[mm]
FF3
f3
[mm]
G
[mm]
BB
b
[mm]
BB1
b1
[mm]
HH
h
[mm]
N
ⁿ/ₐ
H
[mm]
M
ⁿ/ₐ
X
[mm]
S
[mm]
DD
d
[mm]
DD1
d1
[mm]
Z
[mm]
W
[mm]
RCG01-D10
RCG01
标准型
通孔型
SS400
发黑
TAC01
M4X14 2个
10
+0.015/0
40
20
19
28
9.0
19.0
6.0
11
4.5
8.0
5
-
9
M4
4.75
9.5
4.5
8.0
5
2
RCG01-D12
RCG01
标准型
通孔型
SS400
发黑
TAC01
M4X14 2个
12
+0.018/0
42
20
19
30
10.0
20.0
6.0
11
4.5
8.0
5
-
10
M4
4.75
9.5
4.5
8.0
5
2
RCG01-D15
RCG01
标准型
通孔型
SS400
发黑
TAC01
M5X16 2个
15
+0.018/0
50
22
21
38
14.0
24.0
6.0
12
5.5
9.2
6
-
12
M5
5.50
10.0
5.5
9.5
6
2
RCG01-D20
RCG01
标准型
通孔型
SS400
发黑
TAC01
M6X20 2个
20
+0.021/0
60
30
29
45
17.5
27.5
7.5
16
6.6
11.0
7
-
15
M6
7.00
15.0
6.6
11.0
7
2
RCG01-D25
RCG01
标准型
通孔型
SS400
发黑
TAC01
M6X25 2个
25
+0.021/0
65
35
34
50
20.0
30.0
7.5
20
6.6
11.0
7
-
17
M6
7.00
20.0
6.6
11.0
7
2
RCG01-D30
RCG01
标准型
通孔型
SS400
发黑
TAC01
M8X30 2个
30
+0.021/0
80
45
44
60
22.5
37.5
10.0
25
9.0
14.0
9
-
21
M8
9.50
25.0
9.0
14.0
9
2
RCG01-D35
RCG01
标准型
通孔型
SS400
发黑
TAC01
M8X35 2个
35
+0.025/0
85
50
49
65
25.0
40.0
10.0
30
9.0
14.0
9
-
24
M8
9.50
30.0
9.0
14.0
9
3
RCG01-D40
RCG01
标准型
通孔型
SS400
发黑
TAC01
M8X40 2个
40
+0.025/0
100
60
59
75
30.0
45.0
12.5
35
11.0
17.5
11
-
26
M8
12.00
35.0
9.0
14.0
9
3
RCG01-D50
RCG01
标准型
通孔型
SS400
发黑
TAC01
M10X55 2个
50
+0.025/0
110
70
69
85
32.5
52.5
12.5
45
11.0
17.5
11
-
33
M10
14.50
40.0
11.0
17.5
11
3
RCG02-D10
RCG02
标准型
通孔型
SS400
无电解镀镍
TAC21
M4X14 2个
10
+0.015/0
40
20
19
28
9.0
19.0
6.0
11
4.5
8.0
5
-
9
M4
4.75
9.5
4.5
8.0
5
2
RCG02-D12
RCG02
标准型
通孔型
SS400
无电解镀镍
TAC21
M4X14 2个
12
+0.018/0
42
20
19
30
10.0
20.0
6.0
11
4.5
8.0
5
-
10
M4
4.75
9.5
4.5
8.0
5
2
RCG02-D15
RCG02
标准型
通孔型
SS400
无电解镀镍
TAC21
M5X16 2个
15
+0.018/0
50
22
21
38
14.0
24.0
6.0
12
5.5
9.2
6
-
12
M5
5.50
10.0
5.5
9.5
6
2
RCG02-D20
RCG02
标准型
通孔型
SS400
无电解镀镍
TAC21
M6X20 2个
20
+0.021/0
60
30
29
45
17.5
27.5
7.5
16
6.6
11.0
7
-
15
M6
7.00
15.0
6.6
11.0
7
2
RCG02-D25
RCG02
标准型
通孔型
SS400
无电解镀镍
TAC21
M6X25 2个
25
+0.021/0
65
35
34
50
20.0
30.0
7.5
20
6.6
11.0
7
-
17
M6
7.00
20.0
6.6
11.0
7
2
RCG02-D30
RCG02
标准型
通孔型
SS400
无电解镀镍
TAC21
M8X30 2个
30
+0.021/0
80
45
44
60
22.5
37.5
10.0
25
9.0
14.0
9
-
21
M8
9.50
25.0
9.0
14.0
9
2
RCG02-D35
RCG02
标准型
通孔型
SS400
无电解镀镍
TAC21
M8X35 2个
35
+0.025/0
85
50
49
65
25.0
40.0
10.0
30
9.0
14.0
9
-
24
M8
9.50
30.0
9.0
14.0
9
3
RCG02-D40
RCG02
标准型
通孔型
SS400
无电解镀镍
TAC21
M8X40 2个
40
+0.025/0
100
60
59
75
30.0
45.0
12.5
35
11.0
17.5
11
-
26
M8
12.00
35.0
9.0
14.0
9
3
RCG02-D50
RCG02
标准型
通孔型
SS400
无电解镀镍
TAC21
M10X55 2个
50
+0.025/0
110
70
69
85
32.5
52.5
12.5
45
11.0
17.5
11
-
33
M10
14.50
40.0
11.0
17.5
11
3
RCG06-D10
RCG06
标准型
通孔型
SUS304
-
TAC21
M4X14 2个
10
+0.015/0
40
20
19
28
9.0
19.0
6.0
11
4.5
8.0
5
-
9
M4
4.75
9.5
4.5
8.0
5
2
RCG06-D12
RCG06
标准型
通孔型
SUS304
-
TAC21
M4X14 2个
12
+0.018/0
42
20
19
30
10.0
20.0
6.0
11
4.5
8.0
5
-
10
M4
4.75
9.5
4.5
8.0
5
2
RCG06-D15
RCG06
标准型
通孔型
SUS304
-
TAC21
M5X16 2个
15
+0.018/0
50
22
21
38
14.0
24.0
6.0
12
5.5
9.2
6
-
12
M5
5.50
10.0
5.5
9.5
6
2
RCG06-D20
RCG06
标准型
通孔型
SUS304
-
TAC21
M6X20 2个
20
+0.021/0
60
30
29
45
17.5
27.5
7.5
16
6.6
11.0
7
-
15
M6
7.00
15.0
6.6
11.0
7
2
RCG06-D25
RCG06
标准型
通孔型
SUS304
-
TAC21
M6X25 2个
25
+0.021/0
65
35
34
50
20.0
30.0
7.5
20
6.6
11.0
7
-
17
M6
7.00
20.0
6.6
11.0
7
2
RCG06-D30
RCG06
标准型
通孔型
SUS304
-
TAC21
M8X30 2个
30
+0.021/0
80
45
44
60
22.5
37.5
10.0
25
9.0
14.0
9
-
21
M8
9.50
25.0
9.0
14.0
9
2
RCG06-D35
RCG06
标准型
通孔型
SUS304
-
TAC21
M8X35 2个
35
+0.025/0
85
50
49
65
25.0
40.0
10.0
30
9.0
14.0
9
-
24
M8
9.50
30.0
9.0
14.0
9
3
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
RCG21_22 - 底座用方形支架·标准偏置型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
RDE01_51 - 支柱固定夹·同径正交·标准型/反向型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
SAD01_22 - 导向轴 直杆型 标准型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
RCJ01_51 - 底座用方形支架·侧安装标准型/简易型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
RDG01_51 - 支柱固定夹·异径正交·标准型/反向型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
LME31_33_LMG31_33 - 带法兰直线轴承-单衬型/双衬型·反向沉孔型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
RCJ61_71 - 底座用方形支架·侧安装无法兰型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
RCD01_12 - 底座用方形支架·简易通孔型/简易螺钉型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
RCJ21_31 - 底座用方形支架·侧安装长圆孔型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
RBT01_11 - 底座用支座·开口型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
RDA21_22 - 超简易型支柱固定夹·异径正交·内六角螺栓型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
RDT01_18 - 支柱固定夹·螺孔垂直·孔距固定型·标准型/薄型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
RDF11_51 - 支柱固定夹·同径正交·孔距指定型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
RDA01_12 - 超简易型支柱固定夹·同径正交·内六角螺栓型/蝶形把手型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表