RBZNK-C, RBZCK-C, RBZUK-C, RBZSK-C, RBZAK-C, RBZFK-C, RBZNK-M, RBZCK-M, RBZUK-M, RBZSK-M, RBZAK-M, RBZFK-M, RBZNK-S, RBZCK-S, RBZUK-S, RBZSK-S, RBZAK-S, RBZFK-S - 橡胶减震材料/沉孔聚氨酯 - 沉孔L尺寸固定型 - 带轴环
Misumi
FA工厂自动化
30_聚氨酯/橡胶/海绵/毛毡密封垫
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/30_urethane_bumpers/rbznk_c_asmtab.prj},{NB=RBZNK-C25-20-M6},{TS=1},{MAT=NBR},{HARD=1},{D=25},{LS=20},{LS1=20,25},{M=4},{PPATH=rbznk_c_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
COLOR
颜色
ⁿ/ₐ
D
[mm]
H2
H2 (带轴环)
[mm]
CN
轴环No.
ⁿ/ₐ
DD3
d3
[mm]
DD4
d4
[mm]
DD5
d5
[mm]
T
[mm]
RBZNK-C15-12-M3
RBZNK-C15-12-M3
黑色
15
5
3
8.0
5.5
3.5
2
RBZNK-C20-20-M4
RBZNK-C20-20-M4
黑色
20
7
4A
9.5
6.5
4.5
2
RBZNK-C25-20-M6
RBZNK-C25-20-M6
黑色
25
8
6
13.0
9.0
6.6
2
RBZNK-C30-20-M6
RBZNK-C30-20-M6
黑色
30
8
6
13.0
9.0
6.6
2
RBZNK-C40-30-M10
RBZNK-C40-30-M10
黑色
40
10
10
19.0
14.0
11.0
3
RBZNK-C50-30-M10
RBZNK-C50-30-M10
黑色
50
10
10
19.0
14.0
11.0
3
RBZNK-C60-30-M10
RBZNK-C60-30-M10
黑色
60
10
10
19.0
14.0
11.0
3
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表