RBM21 28 - 六角支柱用固定座 简易型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A10-支柱/底座/支柱固定夹
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a10/rbm21_28.prj},{NB=RBM21-S10},{CODE=RBM21},{TYPE=Simple type},{MAT1=45},{MAT2=S45C},{SUR=Blackening},{S=10},{LINK=website link}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT1
材质国标
ⁿ/ₐ
MAT2
材质相当
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
L
[mm]
L1
[mm]
T
[mm]
H1
[mm]
H
[mm]
DD
d
[mm]
DD1
d1
[mm]
HH
h
[mm]
DD2
d2
[mm]
DD3
d3
[mm]
V
[mm]
RBM21-S10
RBM21
简易型
45
S45C
发黑
35
22
13.0
2
10
4.5
8.0
4.5
5.5
9.5
5.5
RBM22-S10
RBM22
简易型
45
S45C
无电解镀镍
35
22
13.0
2
10
4.5
8.0
4.5
5.5
9.5
5.5
RBM28-S10
RBM28
简易型
LF2
A5052
本色阳极氧化(哑光)
35
22
13.0
2
10
4.5
8.0
4.5
5.5
9.5
5.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表