RBJ11 16 - Hexagonal strut - standard / step type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A10-Posts/Stands/Strut Clamps
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a10/rbj11_16.prj},{NB=RBJ12-S8-L20-M3-N3-G0-H0},{CODE=RBJ12},{TYPE1=One end male thread, one end threaded type},{TYPE2=Step-specified type},{MAT1=Q235},{MAT2=SS400},{SUR=Black Coating},{S=8},{L=20},{M=3},{N=3},{G=0},{H=0},{LC=N/A},{PD=N/A},{PD1=0},{QD=N/A},{QD1=0},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE1
type
ⁿ/ₐ
TYPE2
type
ⁿ/ₐ
MAT1
Material (International)
ⁿ/ₐ
MAT2
Material (equivalent)
ⁿ/ₐ
SUR
Surface Preparation
ⁿ/ₐ
LTOL
L Tolerance grade
ⁿ/ₐ
P
[mm]
Q
[mm]
W
[mm]
RBJ11-S8-L20-M3-N3-G0-H0
RBJ11
One end male thread, one ...
Step-specified type
Q235
SS400
-
+0.2/-0.2
6
6
9.2
RBJ12-S8-L20-M3-N3-G0-H0
RBJ12
One end male thread, one ...
Step-specified type
Q235
SS400
Black Coating
+0.2/-0.2
6
6
9.2
RBJ13-S8-L20-M3-N3-G0-H0
RBJ13
One end male thread, one ...
Step-specified type
Q235
SS400
Electroless Nickel Platin...
+0.2/-0.2
6
6
9.2
RBJ16-S8-L20-M3-N3-G0-H0
RBJ16
One end male thread, one ...
Step-specified type
0Cr18Ni9
SUS304
-
+0.2/-0.2
6
6
9.2
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성