피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
中文 (繁體)
English
RBC - Guide bushings for die sets
STAMPINGMASTERS
Press Die Components & Peripherals
Guide Components
Guide Bushings for Die Sets
Powered by
CAD모델 선택
{tohatsu/press-die-components_peripherals/guide-components/guide-bushings-for-die-sets/rbc_asmtab.prj},{NB=RBC28},{TYPE=RBC},{MA=SUJ2},{ROHS=YES},{PD=28},{D=34},{D1=48},{DF=54},{DM=51},{PCD=62},{PCDS=80},{M=5},{L1=43},{L2=31},{L4=7},{L5=5},{C=2.5},{WED=網站},{URL=https://www.tohatsu.com.tw},{PPATH=rbc/rbc_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
PN
Product No.
ⁿ/ₐ
MA
Material
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
PD
Guide post outer diameter
[mm]
RBC19
RBC19
SUJ2
YES
19
RBC20
RBC20
SUJ2
YES
20
RBC22
RBC22
SUJ2
YES
22
RBC23
RBC23
SUJ2
YES
23
RBC24
RBC24
SUJ2
YES
24
RBC25
RBC25
SUJ2
YES
25
RBC27
RBC27
SUJ2
YES
27
RBC28
RBC28
SUJ2
YES
28
RBC31
RBC31
SUJ2
YES
31
RBC32
RBC32
SUJ2
YES
32
RBC36
RBC36
SUJ2
YES
36
RBC37
RBC37
SUJ2
YES
37
RBC38
RBC38
SUJ2
YES
38
RBC40
RBC40
SUJ2
YES
40
RBC45
RBC45
SUJ2
YES
45
RBC50
RBC50
SUJ2
YES
50
RBC56
RBC56
SUJ2
YES
56
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
RMC RMA - Ball guide post sets for die guides
STAMPINGMASTERS
21.06.2024
NWT NWTS - Steel ball sliding guide seat
STAMPINGMASTERS
21.06.2024
XHSQ - Stripper guide post (0.002mm tolerance)
STAMPINGMASTERS
21.06.2024
BHSG BHSM BHSQ - Stripper guide post (0.003mm tolerance)
STAMPINGMASTERS
21.06.2024
NZWF NZFS NZIF NIFS - Independent die base guide (Aluminum alloy ball bushi...
STAMPINGMASTERS
21.06.2024
WMC - Ball guide post sets for die guides (High density ball bushing)
STAMPINGMASTERS
21.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성