카탈로그: Reid Supply
생성됨: 09.12.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Reid Supply
RBC-330 - Ball Bearings - Extended Inner Ring, Double Sealed
Reid Supply
Power Transmission
Rotary
Bearings
Ball Bearings
Extended Inner Ring, Double Sealed
Powered by
CAD모델 선택
{reidsupply/l1_d00000000/l2_d01000000/l3_d01050000/l4_d01050300/p040320/rbc-330.prj},{NB=RBC-390},{PN=RBC-390},{AMERSID=1045229},{APACID=-},{EMEAID=-},{TYPE=\"DL\" Seals},{SD=1.18750000},{A=2.4409},{B=1.50000000},{M=0.87500000},{J=0.12500000},{H=0.06250000},{P=2.65625000},{N=1/4-28},{R=0.040},{DYN=4,360},{STA=2,535},{O=0.188},{F=1.562500},{K=0.250000},{TS=0.2500},{HIDDEN=No},{URL=https://www.reidsupply.com/en-us/p/ball-bearings/rbc-390},{SDD=1 1/5},{AA=2 4/9},{BB=1 1/2},{PP=2 2/3},{MM= 7/8},{HH= 1/16},{JJ= 1/8 }
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
AMERSID
Americas ID
ⁿ/ₐ
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
ⁿ/ₐ
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
ⁿ/ₐ
TYPE
Seal Type
ⁿ/ₐ
SD
Shaft Diameter
[인치]
A
A Outside Diameter
[인치]
B
B Width Inner Ring
[인치]
M
M Outer Width
[인치]
J
J Snap Ring Location
[인치]
H
H Snap Ring Width
[인치]
P
P Snap Ring Diameter
[인치]
N
N Set Screw Size
ⁿ/ₐ
R
R Radius
[인치]
DYN
Basic Load Rating Lbs Dynamic
ⁿ/ₐ
STA
Basic Load Rating Lbs Static
ⁿ/ₐ
SDD
ⁿ/ₐ
AA
ⁿ/ₐ
BB
ⁿ/ₐ
PP
ⁿ/ₐ
MM
ⁿ/ₐ
HH
ⁿ/ₐ
JJ
ⁿ/ₐ
RBC-330
RBC-330
1045223
-
-
"DL" Seals
5/8
1.8504
1 7/32
5/8
3/32
3/64
2 1/16
10-32
0.040
2,860
1,480
5/8
1 6/7
1 2/9
2
5/8
3/64
3/32
RBC-340
RBC-340
1045224
-
-
"SFR" Seals
5/8
1.8504
1 7/32
5/8
3/32
3/64
2 1/16
10-32
0.040
2,860
1,480
5/8
1 6/7
1 2/9
2
5/8
3/64
3/32
RBC-350
RBC-350
1045225
-
-
"DL" Seals
3/4
1.8504
1 7/32
5/8
3/32
3/64
2 1/16
10-32
0.040
2,860
1,480
3/4
1 6/7
1 2/9
2
5/8
3/64
3/32
RBC-360
RBC-360
1045226
-
-
"SFR" Seals
3/4
1.8504
1 7/32
5/8
3/32
3/64
2 1/16
10-32
0.040
2,860
1,480
3/4
1 6/7
1 2/9
2
5/8
3/64
3/32
RBC-370
RBC-370
1045227
-
-
"DL" Seals
1
2.0472
1 3/8
3/4
3/32
3/64
2 17/64
1/4-28
0.040
3,145
1,770
1
2
1 3/8
2 1/4
3/4
3/64
3/32
RBC-380
RBC-380
1045228
-
-
"SFR" Seals
1
2.0472
1 3/8
3/4
3/32
3/64
2 17/64
1/4-28
0.040
3,145
1,770
1
2
1 3/8
2 1/4
3/4
3/64
3/32
RBC-390
RBC-390
1045229
-
-
"DL" Seals
1 3/16
2.4409
1 1/2
7/8
1/8
1/16
2 21/32
1/4-28
0.040
4,360
2,535
1 1/5
2 4/9
1 1/2
2 2/3
7/8
1/16
1/8
RBC-400
RBC-400
1045230
-
-
"SFR" Seals
1 3/16
2.4409
1 1/2
7/8
1/8
1/16
2 21/32
1/4-28
0.040
4,360
2,535
1 1/5
2 4/9
1 1/2
2 2/3
7/8
1/16
1/8
RBC-410
RBC-410
1045231
-
-
"DL" Seals
1 1/4
2.8346
1 11/16
15/16
1/8
1/16
3 5/64
1/4-28
0.040
5,755
3,450
1 1/4
2 5/6
1 2/3
3
1
1/16
1/8
RBC-420
RBC-420
1045232
-
-
"SFR" Seals
1 1/4
2.8346
1 11/16
15/16
1/8
1/16
3 5/64
1/4-28
0.040
5,755
3,450
1 1/4
2 5/6
1 2/3
3
1
1/16
1/8
RBC-430
RBC-430
1045233
-
-
"DL" Seals
1 7/16
2.8346
1 11/16
15/16
1/8
1/16
3 5/64
1/4-28
0.040
5,755
3,450
1 4/9
2 5/6
1 2/3
3
1
1/16
1/8
RBC-440
RBC-440
1045234
-
-
"SFR" Seals
1 7/16
2.8346
1 11/16
15/16
1/8
1/16
3 5/64
1/4-28
0.040
5,755
3,450
1 4/9
2 5/6
1 2/3
3
1
1/16
1/8
RBC-460
RBC-460
1045236
-
-
"SFR" Seals
1 1/2
3.1496
1 15/16
1 3/32
1/8
1/16
3 13/32
5/16-24
0.062
6,535
4,025
1 1/2
3 1/7
2
3 2/5
1
1/16
1/8
RBC-470
RBC-470
1045237
-
-
"DL" Seals
1 15/16
3.5433
2 1/32
1 1/8
1/8
3/32
3 25/32
3/8-24
0.062
7,900
5,250
2
3 1/2
2
3 7/9
1 1/8
3/32
1/8
RBC-480
RBC-480
1045238
-
-
"SFR" Seals
1 15/16
3.5433
2 1/32
1 1/8
1/8
3/32
3 25/32
3/8-24
0.062
7,900
5,250
2
3 1/2
2
3 7/9
1 1/8
3/32
1/8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성