피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Rigon
생성됨: 19.08.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Rigon
RBBL (HSS) - Precision Matrixes with Collar DIN 9845 Shape B
Rigon
Blanking die-sets
Dies, bushes for
Blohm hss dies
Powered by
CAD모델 선택
{rigon/93_trancia/b2/h9/rbbl.prj},{NB=RBBL 08,30X28},{SIG=RBBL},{COD=RBBL 08,30X28},{D1=8.30},{D2=18},{D3=20},{L1=24},{L=28},{MAT=1.3343 Acciaio Superrapido (HSS)},{HD=62...65 HRC},{TR=Tempera e rinvenimento},{FIN=Rettifica e lappatura}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
SIG
Designation
ⁿ/ₐ
COD
Code
ⁿ/ₐ
D1
Diameter
[mm]
D2
Diameter
[mm]
D3
Diameter
[mm]
D4
Diameter
[mm]
L1
Length
[mm]
L
Length
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
HD
Hardness
ⁿ/ₐ
TR
Thermic treatment
ⁿ/ₐ
FIN
Surface finishing
ⁿ/ₐ
RBBL 01,10X28
RBBL
RBBL 01,10X28
1.10
6
8
1.40
25
28
1.3343 High speed steel (...
62...65 HRC
Quenching and tempering
Grinding and lapping
RBBL 01,20X28
RBBL
RBBL 01,20X28
1.20
6
8
1.50
25
28
1.3343 High speed steel (...
62...65 HRC
Quenching and tempering
Grinding and lapping
RBBL 01,30X28
RBBL
RBBL 01,30X28
1.30
6
8
1.60
25
28
1.3343 High speed steel (...
62...65 HRC
Quenching and tempering
Grinding and lapping
RBBL 01,40X28
RBBL
RBBL 01,40X28
1.40
6
8
1.70
25
28
1.3343 High speed steel (...
62...65 HRC
Quenching and tempering
Grinding and lapping
RBBL 01,50X28
RBBL
RBBL 01,50X28
1.50
6
8
1.80
25
28
1.3343 High speed steel (...
62...65 HRC
Quenching and tempering
Grinding and lapping
RBBL 01,60X28
RBBL
RBBL 01,60X28
1.60
6
8
1.90
25
28
1.3343 High speed steel (...
62...65 HRC
Quenching and tempering
Grinding and lapping
RBBL 01,70X28
RBBL
RBBL 01,70X28
1.70
6
8
2.00
25
28
1.3343 High speed steel (...
62...65 HRC
Quenching and tempering
Grinding and lapping
RBBL 01,80X28
RBBL
RBBL 01,80X28
1.80
6
8
2.10
25
28
1.3343 High speed steel (...
62...65 HRC
Quenching and tempering
Grinding and lapping
RBBL 01,90X28
RBBL
RBBL 01,90X28
1.90
6
8
2.20
25
28
1.3343 High speed steel (...
62...65 HRC
Quenching and tempering
Grinding and lapping
RBBL 02,00X28
RBBL
RBBL 02,00X28
2.00
6
8
2.30
25
28
1.3343 High speed steel (...
62...65 HRC
Quenching and tempering
Grinding and lapping
RBBL 02,10X28
RBBL
RBBL 02,10X28
2.10
7
9
2.60
25
28
1.3343 High speed steel (...
62...65 HRC
Quenching and tempering
Grinding and lapping
RBBL 02,20X28
RBBL
RBBL 02,20X28
2.20
7
9
2.70
25
28
1.3343 High speed steel (...
62...65 HRC
Quenching and tempering
Grinding and lapping
RBBL 02,30X28
RBBL
RBBL 02,30X28
2.30
7
9
2.80
25
28
1.3343 High speed steel (...
62...65 HRC
Quenching and tempering
Grinding and lapping
RBBL 02,40X28
RBBL
RBBL 02,40X28
2.40
7
9
2.90
25
28
1.3343 High speed steel (...
62...65 HRC
Quenching and tempering
Grinding and lapping
RBBL 02,50X28
RBBL
RBBL 02,50X28
2.50
7
9
3.00
25
28
1.3343 High speed steel (...
62...65 HRC
Quenching and tempering
Grinding and lapping
RBBL 02,60X28
RBBL
RBBL 02,60X28
2.60
7
9
3.10
25
28
1.3343 High speed steel (...
62...65 HRC
Quenching and tempering
Grinding and lapping
RBBL 02,70X28
RBBL
RBBL 02,70X28
2.70
7
9
3.20
25
28
1.3343 High speed steel (...
62...65 HRC
Quenching and tempering
Grinding and lapping
RBBL 02,80X28
RBBL
RBBL 02,80X28
2.80
7
9
3.30
25
28
1.3343 High speed steel (...
62...65 HRC
Quenching and tempering
Grinding and lapping
RBBL 02,90X28
RBBL
RBBL 02,90X28
2.90
7
9
3.40
25
28
1.3343 High speed steel (...
62...65 HRC
Quenching and tempering
Grinding and lapping
RBBL 03,00X28
RBBL
RBBL 03,00X28
3.00
7
9
3.50
25
28
1.3343 High speed steel (...
62...65 HRC
Quenching and tempering
Grinding and lapping
RBBL 03,10X28
RBBL
RBBL 03,10X28
3.10
8
10
3.60
25
28
1.3343 High speed steel (...
62...65 HRC
Quenching and tempering
Grinding and lapping
RBBL 03,20X28
RBBL
RBBL 03,20X28
3.20
8
10
3.70
25
28
1.3343 High speed steel (...
62...65 HRC
Quenching and tempering
Grinding and lapping
RBBL 03,30X28
RBBL
RBBL 03,30X28
3.30
8
10
3.80
25
28
1.3343 High speed steel (...
62...65 HRC
Quenching and tempering
Grinding and lapping
RBBL 03,40X28
RBBL
RBBL 03,40X28
3.40
8
10
3.90
25
28
1.3343 High speed steel (...
62...65 HRC
Quenching and tempering
Grinding and lapping
RBBL 03,50X28
RBBL
RBBL 03,50X28
3.50
8
10
4.00
25
28
1.3343 High speed steel (...
62...65 HRC
Quenching and tempering
Grinding and lapping
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
SBB - Die buttons DIN 9845 Form B
Veith
13.03.2012
RBBK (HSS) - Precision Matrixes with Collar DIN 9845 Shape B
Rigon
13.06.2024
261. - Matrix with collar, DIN 9845 Shape B
FIBRO
21.07.2023
N15 Form B - Die bushes according to DIN 9845 with collar N15 form B
Intercom
15.07.2022
R0177 - Dies DIN 9845 type "B" short with Head- MBC
PlaSteel
17.06.2021
L Ø 12
Special Springs
22.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성