피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
RAM-TR.2000M BPZ:RAM-TR.2000M
Siemens Building Technologies EUROPEAN Portfolio
hlkprodukte
Thermostats
Capillary and clamp-on thermostats
Temperature
Controller / monitor / limiter: RAK.. / RAZ.. / RYT.. / TKM..
RAM-TR.2000M
Powered by
CAD모델 선택
{siemens_bt_eu/hlkprodukte/thermostate/kapillarundanlegethermostate/temperatur/reglerwaechterbegrenzerrakramrazryttkm/ramtr2000m/ram_tr_2000m_bpz_ram_tr_2000m.prj},{NB=RAM-TR.2000M Temperaturregler 20..90°C(0)},{SA810ID03=BPZ:RAM-TR.2000M},{SA71015ID04=38.000},{SA71015ID05=42.000},{SA71015ID06=105.000},{SA71015ID07=0.178},{SA300ID03=0.000},{SA350ID03=MIN},{SA700ID18=MIN},{SA700ID05=MIN},{SA700ID06=MIN},{SA700ID07=MIN},{SA400ID03=0.000},{SA740ID04=0.000},{SA810ID16=0.000},{SA700ID011=MIN},{SA700ID012=MIN},{SA700ID017=MIN},{SA700ID17_=0},{SA010ID04=Siemens Building Technologies EUROPEAN Portfolio},{SA700ID04=RAM-TR.2000M Temperaturregler 20..90°C},{SA110ID05=RAM-TR.2000M},{PREVIEW=../../_pool_/ab/59/a6v10331247.png},{BUSPROTOKOLL=},{SA100ID04=Anlagenautomation},{SA700ID19=IP20},{SA700ID17=nein},{LODLEVEL=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
SA010ID04
Manufacturer name
ⁿ/ₐ
SA700ID04
Product name
ⁿ/ₐ
SA110ID05
Main product group
ⁿ/ₐ
BUSPROTOKOLL
Bus Protokoll
ⁿ/ₐ
SA100ID04
Range of application of the sensors
ⁿ/ₐ
SA71015ID04
Length
ⁿ/ₐ
SA71015ID05
Width
ⁿ/ₐ
SA71015ID06
Height
ⁿ/ₐ
SA71015ID07
mass (net)
ⁿ/ₐ
SA700ID19
Protection class (IP), evaluation electronics
ⁿ/ₐ
SA700ID05
Min. ambient temperature (in operation)
ⁿ/ₐ
SA700ID06
Max. Ambient temperature (operating)
ⁿ/ₐ
SA740ID04
ⁿ/ₐ
SA810ID03
Order number
ⁿ/ₐ
SA810ID04
DataNorm number
ⁿ/ₐ
SA810ID06
GTIN number
ⁿ/ₐ
SA810ID10
Description text
ⁿ/ₐ
SA810ID14
Quantity units
ⁿ/ₐ
SA810ID15
Quantity per packaging unit
ⁿ/ₐ
SA010ID12
Status of the manufacturer's catalog
ⁿ/ₐ
ETIMCLASSC
ETIM classcode
ⁿ/ₐ
ETIMCLASSN
ETIM classname
ⁿ/ₐ
IFCEXPORT
IfcExportAs
ⁿ/ₐ
OMNICLASSNU
OmniClass number
ⁿ/ₐ
OMNICLASS
OmniClass title
ⁿ/ₐ
UNICLASSC
Uniclass code
ⁿ/ₐ
RAM-TR.2000M Temperaturr...
Siemens Building Technolo...
RAM-TR.2000M Temperature ...
RAM-TR.2000M
Plant Automation
38.000
42.000
105.000
0.178
IP20
0.000
BPZ:RAM-TR.2000M
BPZ:RAM-TR.2000M
7612914022707
RAM-TR.2000M Temperature ...
PCE
1
20210611
EC011226
Surface temperature senso...
IfcController.USERDEFINED
23-27 13 13
Building Control Systems
Pr_75_70_27_22
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
Characteristics Graph
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성