您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
RAH51 56 - 圆形支柱·两端外螺纹·螺纹长度指定带扳手槽型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A10-支柱/底座/支柱固定夹
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a10/rah51_56.prj},{NB=RAH52-D50-L80-F40-G40-SC0-M12-N12},{CODE=RAH52},{TYPE=ldwcd},{TYPOOL=baisc},{MAT=SS400},{SUR=Black Coating},{D=50},{L=80},{F=40},{G=40},{GPOOL=[40:120/0.5]},{SC=0},{M=12},{N=12},{W=41},{V1=20},{E=6.0},{AC=N/A},{LD=N/A},{LD1=0},{LPOOL=[80:1020/0.5]},{FPOOL=[40:120/0.5]},{SCPOOL=[0-$SCPOOL2./1]},{MPOOL=12,16,20,24},{NPOOL=12,16,20,24},{DD=0.0},{B=0.0},{ACPOOL='N/A','N/A','AC','AC'},{LDPOOL='N/A','N/A'},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
型号
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
TYPOOL
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
D
[mm]
LTOL
L公差
ⁿ/ₐ
W
[mm]
V1
[mm]
E
[mm]
RAH51-D5-L15-F5-G5-SC0-M2...
RAH51
螺纹长度指定型
带扳手槽型
SS400
-
5
+0.2/-0.2
4
8
1.0
RAH51-D6-L15-F5-G5-SC0-M3...
RAH51
螺纹长度指定型
带扳手槽型
SS400
-
6
+0.2/-0.2
5
8
1.0
RAH51-D8-L20-F8-G8-SC0-M4...
RAH51
螺纹长度指定型
带扳手槽型
SS400
-
8
+0.2/-0.2
7
8
1.6
RAH51-D10-L20-F8-G8-SC0-M...
RAH51
螺纹长度指定型
带扳手槽型
SS400
-
10
+0.2/-0.2
8
8
2.0
RAH51-D12-L25-F10-G10-SC0...
RAH51
螺纹长度指定型
带扳手槽型
SS400
-
12
+0.2/-0.2
10
10
2.5
RAH51-D15-L30-F12-G12-SC0...
RAH51
螺纹长度指定型
带扳手槽型
SS400
-
15
+0.2/-0.2
13
10
3.0
RAH51-D20-L40-F15-G15-SC0...
RAH51
螺纹长度指定型
带扳手槽型
SS400
-
20
+0.2/-0.2
17
10
3.5
RAH51-D25-L55-F20-G20-SC0...
RAH51
螺纹长度指定型
带扳手槽型
SS400
-
25
+0.2/-0.2
22
10
4.0
RAH51-D30-L65-F25-G25-SC0...
RAH51
螺纹长度指定型
带扳手槽型
SS400
-
30
+0.2/-0.2
27
15
5.0
RAH51-D35-L80-F30-G30-SC0...
RAH51
螺纹长度指定型
带扳手槽型
SS400
-
35
+0.2/-0.2
30
15
6.0
RAH51-D40-L80-F35-G35-SC0...
RAH51
螺纹长度指定型
带扳手槽型
SS400
-
40
+0.2/-0.2
36
20
6.0
RAH51-D50-L80-F40-G40-SC0...
RAH51
螺纹长度指定型
带扳手槽型
SS400
-
50
+0.2/-0.2
41
20
6.0
RAH52-D5-L15-F5-G5-SC0-M2...
RAH52
螺纹长度指定型
带扳手槽型
SS400
发黑
5
+0.2/-0.2
4
8
1.0
RAH52-D6-L15-F5-G5-SC0-M3...
RAH52
螺纹长度指定型
带扳手槽型
SS400
发黑
6
+0.2/-0.2
5
8
1.0
RAH52-D8-L20-F8-G8-SC0-M4...
RAH52
螺纹长度指定型
带扳手槽型
SS400
发黑
8
+0.2/-0.2
7
8
1.6
RAH52-D10-L20-F8-G8-SC0-M...
RAH52
螺纹长度指定型
带扳手槽型
SS400
发黑
10
+0.2/-0.2
8
8
2.0
RAH52-D12-L25-F10-G10-SC0...
RAH52
螺纹长度指定型
带扳手槽型
SS400
发黑
12
+0.2/-0.2
10
10
2.5
RAH52-D15-L30-F12-G12-SC0...
RAH52
螺纹长度指定型
带扳手槽型
SS400
发黑
15
+0.2/-0.2
13
10
3.0
RAH52-D20-L40-F15-G15-SC0...
RAH52
螺纹长度指定型
带扳手槽型
SS400
发黑
20
+0.2/-0.2
17
10
3.5
RAH52-D25-L55-F20-G20-SC0...
RAH52
螺纹长度指定型
带扳手槽型
SS400
发黑
25
+0.2/-0.2
22
10
4.0
RAH52-D30-L65-F25-G25-SC0...
RAH52
螺纹长度指定型
带扳手槽型
SS400
发黑
30
+0.2/-0.2
27
15
5.0
RAH52-D35-L80-F30-G30-SC0...
RAH52
螺纹长度指定型
带扳手槽型
SS400
发黑
35
+0.2/-0.2
30
15
6.0
RAH52-D40-L80-F35-G35-SC0...
RAH52
螺纹长度指定型
带扳手槽型
SS400
发黑
40
+0.2/-0.2
36
20
6.0
RAH52-D50-L80-F40-G40-SC0...
RAH52
螺纹长度指定型
带扳手槽型
SS400
发黑
50
+0.2/-0.2
41
20
6.0
RAH53-D5-L15-F5-G5-SC0-M2...
RAH53
螺纹长度指定型
带扳手槽型
SS400
无电解镀镍
5
+0.2/-0.2
4
8
1.0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
TBK01_65 - 六角螺母
怡合达3D电子图库
20.06.2024
RAJ41_46 - 圆形支柱·两端外螺纹·台阶标准型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
RAN21_23 - 方形支柱·两端内螺纹·L尺寸指定型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
RBG11_16 - 六角支柱·两端外螺纹型·一端外螺纹长度指定型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
RBB11_13 - 六角支柱·一端外螺纹型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
RBB06_16 - 六角支柱 一端内螺纹型/一端外螺纹型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
RAJ21_26 - 圆形支柱·两端内螺纹·台阶标准型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
RBG21_26 - 六角支柱·两端外螺纹型·两端外螺纹长度指定型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
RAJ11_16 - 圆形支柱·一端外螺纹一端内螺纹·台阶带扳手槽型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
RAN31_33 - 方形支柱·两端内螺纹·L尺寸螺纹指定型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
RAJ01_06 - 圆形支柱·一端外螺纹一端内螺纹·台阶标准型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
RAJ31_36 - 圆形支柱·两端内螺纹·台阶带扳手槽型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
RBC06_16 - 六角支柱-两端内螺纹型-L尺寸指定型/L尺寸螺纹指定型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
RBC01_03 - 六角支柱·两端内螺纹·L尺寸指定型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表