카탈로그: Helix Linear
생성됨: 11.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Helix Linear
Radial Anti-backlash Nuts with Thread Mount - Inch - Inch Radial Anti-backlash Nuts with Thread Mount
Helix Linear
Lead Screws
Anti-Backlash Nuts
RAB Inch
Powered by
CAD모델 선택
{helixlinear/leadscrews/anti_backlash_nuts/rab_inch/trab_asmtab.prj},{NB=RTA043250LS},{DIACODE=043},{DIA=0.437},{LEAD=250},{LCD=25},{LCS=1000},{TD=L},{MATERIAL=S},{NW=0.38},{PPATH=parts/trab/trab_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
DIACODE
Diameter Code
[인치]
DIA
Diameter
[인치]
T
Torque
[in-lb]
LC
Lead Code
[인치]
PITCH
Pitch
[인치]
S
Starts
ⁿ/ₐ
E
Efficiency
[%]
A
A Root Diameter
[인치]
B
B Outside Diameter
[인치]
LCD
Load Capacity Dynamic
[lb]
LCS
Load Capacity Static
[lb]
NW
Nut Weight
[oz]
RTA025024LS
RTA025024LS
025
0.250
0.020
024
0.024
1
14-24
0.223
0.250
14
575
0.11
RTA031100LS
RTA031100LS
031
0.312
0.039
100
0.100
1
33-50
0.193
0.313
20
600
0.18
RTA037025LS
RTA037025LS
037
0.375
0.028
025
0.025
1
10-18
0.345
0.375
20
625
0.18
RTA043250LS
RTA043250LS
043
0.437
0.251
250
0.125
2
68-85
0.315
0.441
25
1000
0.38
RTA050050LS
RTA050050LS
050
0.500
0.044
050
0.050
1
23-31
0.359
0.500
25
1450
0.38
RTA056M41LS
RTA056M41LS
056
0.562
0.330
M41
0.200
8
69-86
0.441
0.567
35
1675
0.75
RTA062100LS
RTA062100LS
062
0.625
0.055
100
0.100
1
28-35
0.516
0.625
35
1750
0.75
RTA075100LS
RTA075100LS
075
0.750
0.059
100
0.100
1
24-30
0.608
0.750
35
2200
0.75
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성