피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
italiano
English
RA45 - Male-female-male tee
C Matic
Category Fittings
Standard Fittings
RA Line - Brass Nickel-Plated Standard Fittings
Powered by
CAD모델 선택
{cmatic/typology/standard_fittings/ra_line_brass_nickel-plated_standard_fittings/ra4520-20male-female-male20tee.prj},{NB=5350002},{SHA256=JTogIiacC3wU9pkZbwXPPC5wgWtoj7XBTc0FNCMOWtM=},{INAME=05350002},{NAME=05350002},{NNCUSTOM=RA45},{NTCUSTOM=Male-female-male tee},{NBCUSTOM=5350002},{LINACUSTOM=5350002},{STEPFILE=5350002},{PNGFILE=RA45},{DWGFILE=RA45},{CODE=5350002},{TYPE=RA45 14 14},{MAT=Brass Nickel Plated},{D1=G1/4},{D2=R1/4},{L1=22.5},{L1IN=.886},{L2=43},{L2IN=1.693},{CH=12},{G=31.3},{OZ=1.104},{WT=-40 ÷ 150},{WTF=-40 ÷ 302},{WP=60},{WPP=870},{CONF1=RoHS},{AF=Pneumatic, hydraulic and oleodynamic circuits}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
D2
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L1IN
[in]
L2
[mm]
L2IN
[in]
CH
[mm]
G
[g]
OZ
[oz]
WT
Working Temperature
[°C]
WTF
Working Temperature
[°F]
WP
Working Pressure (max)
[bar]
WPP
Working Pressure (max)
[psi]
CONF1
Conformity
ⁿ/ₐ
AF
Application fields
ⁿ/ₐ
5350001
5350001
RA45 18 18
Brass Nickel Plated
G1/8
R1/8
18.5
.728
34
1.339
10
16.6
.586
-40 ÷ 150
-40 ÷ 302
60
870
RoHS
Pneumatic, hydraulic and ...
5350002
5350002
RA45 14 14
Brass Nickel Plated
G1/4
R1/4
22.5
.886
43
1.693
12
31.3
1.104
-40 ÷ 150
-40 ÷ 302
60
870
RoHS
Pneumatic, hydraulic and ...
5350003
5350003
RA45 38 38
Brass Nickel Plated
G3/8
R3/8
25.5
1.004
49
1.929
15
64.5
2.275
-40 ÷ 150
-40 ÷ 302
60
870
RoHS
Pneumatic, hydraulic and ...
5350004
5350004
RA45 12 12
Brass Nickel Plated
G1/2
R1/2
30.0
1.181
59
2.323
19
95.4
3.365
-40 ÷ 150
-40 ÷ 302
60
870
RoHS
Pneumatic, hydraulic and ...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
RA25 - Male-female, lateral tee
C Matic
11.03.2021
RA23 - Female tee
C Matic
11.03.2021
MA35 - Single Banjo Ring
C Matic
11.03.2021
RA21 - Female elbow
C Matic
11.03.2021
RA22 - Male-female elbow
C Matic
10.01.2023
RA39 - Extention male-female
C Matic
11.03.2021
8323 - Pressure transmitter for general applications, 0...25 bar
Buerkert
08.12.2023
Pressure transmitters, accuracy 0.5% of span
Riegler
02.03.2015
B204 - Male Tee
AIRWORK
27.06.2022
RA13 - Joint piece
C Matic
10.01.2023
MMO444M Adapter - Swivel nut tee
Parker
31.05.2022
B205 - Female/Male Tee
AIRWORK
27.06.2022
MMS Adapter - Male female thread tee
Parker
31.05.2022
C-GZ - Straight coupling for cones
Conexa
02.08.2013
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성