R2M & R3M - Gear Racks - 0.5/0.25 Module - 20° Pressure Angle - Stainless Steel DIN 1.4005 - Quality Class DIN 7/AGMA 10
WMBerg
METRIC
Gears
Gear Racks
Powered by
CAD모델 선택
{wmberg/m2001/m_gears/gear_racks/b139m.prj},{NB=R2M-9},{PN=R2M-9},{DES=STRAIGHT TOOTH CIRC RACK GEAR},{CN=Master Inch/Metric Catalog},{CP=B139},{MAT=Stainless Steel DIN 1.4005},{QC=DIN 7/AGMA 10},{RS=Round},{PA=20},{MOD=0.25},{P=3.71},{B=4.755},{A=275},{H=3.96},{TYP=1.0000},{PSTOL=0.0100},{CP1=0.785}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
PN
Product No.
ⁿ/ₐ
DES
Description
ⁿ/ₐ
CN
Catalog Name
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
QC
Quality Class
ⁿ/ₐ
RS
Rack Style
ⁿ/ₐ
PA
Pressure Angle
[°]
MOD
Module
ⁿ/ₐ
P
Overall Height
[mm]
B
Face Width
[mm]
A
Overall Length
[mm]
H
Pitch Height
[mm]
R2M-1
R2M-1
STRAIGHT TOOTH CIRC RACK ...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.400...
DIN 8/AGMA 9
Round
20
1.5
15.77
19.974
600
17.27
R2M-2
R2M-2
STRAIGHT TOOTH CIRC RACK ...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.400...
DIN 8/AGMA 9
Round
20
1.25
12.21
19.974
600
13.46
R2M-3
R2M-3
STRAIGHT TOOTH CIRC RACK ...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.400...
DIN 7/AGMA 10
Round
20
1.00
11.19
12.974
450
12.19
R2M-4
R2M-4
STRAIGHT TOOTH CIRC RACK ...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.400...
DIN 7/AGMA 10
Round
20
0.8
7.84
9.974
450
8.64
R2M-5
R2M-5
STRAIGHT TOOTH CIRC RACK ...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.400...
DIN 7/AGMA 10
Round
20
0.6
4.99
5.974
450
5.59
R2M-6
R2M-6
STRAIGHT TOOTH CIRC RACK ...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.400...
DIN 7/AGMA 10
Round
20
0.5
5.09
5.974
450
5.59
R2M-7
R2M-7
STRAIGHT TOOTH CIRC RACK ...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.400...
DIN 7/AGMA 10
Round
20
0.4
5.19
5.974
275
5.59
R2M-8
R2M-8
STRAIGHT TOOTH CIRC RACK ...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.400...
DIN 7/AGMA 10
Round
20
0.3
3.66
4.755
275
3.96
R2M-9
R2M-9
STRAIGHT TOOTH CIRC RACK ...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.400...
DIN 7/AGMA 10
Round
20
0.25
3.71
4.755
275
3.96
R3M-1
R3M-1
STRAIGHT TOOTH RECT RACK ...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.400...
DIN 8/AGMA 9
Rectangular
20
1.5
17.04
9.020
600
18.54
R3M-2
R3M-2
STRAIGHT TOOTH RECT RACK ...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.400...
DIN 8/AGMA 9
Rectangular
20
1.25
17.29
9.020
600
18.54
R3M-3
R3M-3
STRAIGHT TOOTH RECT RACK ...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.400...
DIN 7/AGMA 10
Rectangular
20
1.00
11.19
5.840
450
12.19
R3M-4
R3M-4
STRAIGHT TOOTH RECT RACK ...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.400...
DIN 7/AGMA 10
Rectangular
20
0.8
11.39
5.840
450
12.19
R3M-5
R3M-5
STRAIGHT TOOTH RECT RACK ...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.400...
DIN 7/AGMA 10
Rectangular
20
0.6
11.59
5.840
450
12.19
R3M-6
R3M-6
STRAIGHT TOOTH RECT RACK ...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.400...
DIN 7/AGMA 10
Rectangular
20
0.5
11.69
5.840
450
12.19
R3M-7
R3M-7
STRAIGHT TOOTH RECT RACK ...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.400...
DIN 7/AGMA 10
Rectangular
20
0.4
11.79
5.840
275
12.19
R3M-8
R3M-8
STRAIGHT TOOTH RECT RACK ...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.400...
DIN 7/AGMA 10
Rectangular
20
0.3
8.72
4.240
275
9.02
R3M-9
R3M-9
STRAIGHT TOOTH RECT RACK ...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.400...
DIN 7/AGMA 10
Rectangular
20
0.25
8.77
4.240
275
9.02
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성