카탈로그: PlaSteel
생성됨: 19.08.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
PlaSteel
R0271 - Flanged ball bearing guide bush (ISO 9448-5/DIN 9831) - R2091.46
PlaSteel
Ranco
Guiding items for Die Sets
Ball bearing guidings ISO standard
Powered by
CAD모델 선택
{ranco/ranco/guiding_items_for_die_sets/ball_bearing_guidings_iso_standard/r0271.prj},{NB=R0271-04-0005},{COD=R0271-04-0005},{D=25.000},{D1=31.000},{D2=40.000},{D3=63.000},{D4=50.000},{D5=5.500},{K=23.000},{L=45.000},{L1=38.000},{L2=23.000},{L3=15.000},{T=5.700},{DKX=8.500}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
COD
Code
ⁿ/ₐ
D
[mm]
D1
[mm]
D2
js4 / H5
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
T
[mm]
R0271-04-0001
R0271-04-0001
15.000
21.000
28.000
45.000
35.000
4.500
15.000
45.000
29.000
23.000
6.000
3.400
R0271-04-0002
R0271-04-0002
19.000
25.000
32.000
50.000
40.000
4.500
18.000
45.000
38.000
23.000
15.000
4.600
R0271-04-0003
R0271-04-0003
20.000
26.000
32.000
50.000
40.000
4.500
18.000
45.000
38.000
23.000
15.000
4.600
R0271-04-0004
R0271-04-0004
24.000
30.000
40.000
63.000
50.000
5.500
23.000
45.000
38.000
23.000
15.000
5.700
R0271-04-0005
R0271-04-0005
25.000
31.000
40.000
63.000
50.000
5.500
23.000
45.000
38.000
23.000
15.000
5.700
R0271-04-0006
R0271-04-0006
30.000
38.000
48.000
72.000
58.000
5.500
28.000
56.000
45.000
30.000
15.000
5.700
R0271-04-0007
R0271-04-0007
32.000
40.000
48.000
72.000
58.000
5.500
28.000
56.000
45.000
30.000
15.000
5.700
R0271-04-0008
R0271-04-0008
38.000
46.000
58.000
85.000
70.000
6.600
33.000
63.000
55.000
30.000
25.000
6.800
R0271-04-0009
R0271-04-0009
40.000
48.000
58.000
85.000
70.000
6.600
33.000
63.000
55.000
30.000
25.000
6.800
R0271-04-0010
R0271-04-0010
48.000
56.000
70.000
104.000
86.000
9.000
38.000
80.000
62.000
37.000
25.000
9.000
R0271-04-0011
R0271-04-0011
50.000
58.000
70.000
104.000
86.000
9.000
38.000
80.000
62.000
37.000
25.000
9.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Simplex plate wheels 16B-1 - Plate wheels for roller chains - DIN 8187 - IS...
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Simplex plate wheels P.5 - Plate wheels for roller chains - DIN 8187 - ISO ...
BEA Ingranaggi
06.07.2020
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성