카탈로그: PlaSteel
생성됨: 19.08.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
PlaSteel
R0194 - Smooth spring plungers
PlaSteel
Ranco
Standard Items for Die Sets
Spring plungers
Powered by
CAD모델 선택
{ranco/ranco/standard_items_for_die_sets/spring_plungers/r0194.prj},{NB=R0194-02-0003},{COD=R0194-02-0003},{D=5.000},{D1=4.000},{D2=5.600},{L=6.000},{L1=0.900},{S=1.400},{GR=0.600},{F1=3.000},{F2=6.500},{MAXC=250.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
COD
Code
ⁿ/ₐ
D
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
S
[mm]
GR
Weight (gr.)
[mm]
F1
Spring load (N)
[mm]
F2
Spring load (N)
[mm]
MAXC
[mm]
R0194-02-0001
R0194-02-0001
3.000
2.380
3.500
4.000
0.750
0.700
0.200
1.800
3.500
250.000
R0194-02-0002
R0194-02-0002
4.000
3.000
4.600
5.000
0.900
1.000
0.400
2.500
6.000
250.000
R0194-02-0003
R0194-02-0003
5.000
4.000
5.600
6.000
0.900
1.400
0.600
3.000
6.500
250.000
R0194-02-0004
R0194-02-0004
6.000
5.000
6.500
7.000
1.000
1.800
1.000
5.500
11.500
250.000
R0194-02-0005
R0194-02-0005
8.000
6.500
8.500
9.000
1.100
2.400
2.200
7.000
12.500
250.000
R0194-02-0006
R0194-02-0006
10.000
8.500
11.000
13.000
1.700
3.300
4.000
8.500
18.500
250.000
R0194-02-0007
R0194-02-0007
12.000
10.000
13.000
16.000
2.300
4.000
7.800
12.000
26.500
250.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
SMTSO SMT - Surface mount spacer
KVT Fastening
22.12.2023
R0167 - Grani a Sfera - GRSF ES
PlaSteel
17.06.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성