카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
R Ø 25 - Heavy load
RCM
SPRINGS / GAS SPRINGS - ELASTOMER
DIE SPRINGS
DIE SPRINGS - METRIC
DIE SPRINGS TO ISO 10243
SERIES R
Powered by
CAD모델 선택
{rcm/molle_elastomeri/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_metric/molle_per_stampi_iso10243/r/r_25.prj},{NB=R25-089(0)},{CODE=R25-089},{DH=25},{DD=12.5},{LO=89},{RG=84},{SX=0.0},{S1=17.8},{F1=1495},{S2=22.3},{F2=1873},{S3=24.5},{F3=2056},{SN=26.7},{FN=2243},{SB=30.5},{FB=2562},{MAT=Cr-Si},{BXH=5.5 x 4.2},{H=4.200},{DE=24.4},{DE1=24.400},{B=5.500},{RG1=84.000},{DDNUM=12.500}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
DH
Hole diameter
[mm]
DD
Rod diameter
[mm]
LO
Free length
[mm]
RG
Rate /±10%
[N/mm]
FX
Force
[N]
LX
Length at compression end
[mm]
S1
Recommended working deflection for long spring life
[mm]
F1
Force
[N]
S2
Recommended working deflection for medium spring life
[mm]
F2
Force
[N]
S3
[mm]
F3
Force
[N]
SN
Maximum operating deflection
[mm]
FN
Force
[N]
SB
Solid deflection
[mm]
BXH
Cross wire section
[mm]
R25-025
R25-025
25
12.5
25
375
0.000
25.000
5
1875
6.3
2363
6.9
2578
7.5
2813
8.5
5.5 x 4.2
R25-032
R25-032
25
12.5
32
297
0.000
32.000
6.4
1901
8
2376
8.8
2614
9.6
2851
11
5.5 x 4.2
R25-038
R25-038
25
12.5
38
219
0.000
38.000
7.6
1664
9.5
2081
10.5
2289
11.4
2497
12.6
5.5 x 4.2
R25-044
R25-044
25
12.5
44
187
0.000
44.000
8.8
1646
11
2057
12.1
2263
13.2
2468
14.8
5.5 x 4.2
R25-051
R25-051
25
12.5
51
156
0.000
51.000
10.2
1591
12.8
1997
14.0
2188
15.3
2387
17.9
5.5 x 4.2
R25-064
R25-064
25
12.5
64
123
0.000
64.000
12.8
1574
16
1968
17.6
2165
19.2
2362
23.1
5.5 x 4.2
R25-076
R25-076
25
12.5
76
99
0.000
76.000
15.2
1505
19
1881
20.9
2069
22.8
2257
26.3
5.5 x 4.2
R25-089
R25-089
25
12.5
89
84
0.000
89.000
17.8
1495
22.3
1873
24.5
2056
26.7
2243
30.5
5.5 x 4.2
R25-102
R25-102
25
12.5
102
73
0.000
102.000
20.4
1489
25.5
1862
28.1
2048
30.6
2234
37.3
5.5 x 4.2
R25-115
R25-115
25
12.5
115
65
0.000
115.000
23
1495
28.8
1872
31.6
2056
34.5
2243
41.9
5.5 x 4.2
R25-127
R25-127
25
12.5
127
57.7
0.000
127.000
25.4
1466
31.8
1835
34.9
2015
38.1
2198
46.2
5.5 x 4.2
R25-139
R25-139
25
12.5
139
52.7
0.000
139.000
28
1476
35
1845
38.2
2014
42
2213
49.3
5.5 x 4.2
R25-152
R25-152
25
12.5
152
47.8
0.000
152.000
30.4
1453
38
1816
41.8
1998
45.6
2180
55.7
5.5 x 4.2
R25-178
R25-178
25
12.5
178
41
0.000
178.000
35.6
1460
44.5
1825
49.0
2007
53.4
2189
65.1
5.5 x 4.2
R25-203
R25-203
25
12.5
203
35.8
0.000
203.000
40.6
1453
50.8
1819
55.8
1999
60.9
2180
74.5
5.5 x 4.2
R25-305
R25-305
25
12.5
305
22.9
0.000
305.000
61
1397
76.3
1747
83.9
1921
91.5
2095
110.2
5.5 x 4.2
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성