QVAW - Aluminum alloy universal joint / cup head bolt holding type
HEFA
13-coupling-universal_joint
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/13-coupling-universal_joint/qvaw.prj},{NB=QVAW-36X44-5X5},{CODE=QVAW},{TYPE=Screw_fixed_type},{MAT=aluminium_alloy},{MAS=Anodizing_treatment},{FJ=Hexagon socket set screw},{D=36},{L=44},{D1=5.00},{D2=5.00},{JYCO=},{JYCOO=},{TT=2.5},{RT=10.0},{AT=20.0},{AE=0.4},{ADA=4},{AS=3500},{MOI=1.64x10^-5},{CW=90},{INFOTEXT=website}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types
ⁿ/ₐ
MAT
Main_Body
ⁿ/ₐ
MAS
surface treatment
ⁿ/ₐ
FJ
enclosure
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
LF
[mm]
LP
[mm]
F
[mm]
M
[mm]
TT
Tightening torque
[N.m]
RT
Rated torque
[N.m]
AT
Allowable torque
[N.m]
AE
Allowable eccentricity
[mm]
ADA
Allowable deflection angle
[°]
AS
Allowable speed
[RPM]
MOI
Moment of inertia
[N.m]
CW
Coupling weight
[g]
QVAW-26X36-5X5
QVAW-26X36-5X5
QVAW
Screw_fixed_type
aluminium_alloy
Anodizing_treatment
Hexagon socket set screw
26
36
22.0
12.0
4.0
3
1.2
2.2
4.4
0.3
4
4000
3.75x10^-6
40
QVAW-36X44-5X5
QVAW-36X44-5X5
QVAW
Screw_fixed_type
aluminium_alloy
Anodizing_treatment
Hexagon socket set screw
36
44
29.0
14.0
5.0
4
2.5
10.0
20.0
0.4
4
3500
1.64x10^-5
90
QVAW-36X54-8X8
QVAW-36X54-8X8
QVAW
Screw_fixed_type
aluminium_alloy
Anodizing_treatment
Hexagon socket set screw
36
54
36.0
18.0
5.3
4
2.5
10.0
20.0
0.5
4
3000
1.8x10^-5
130
QVAW-46X56-10X10
QVAW-46X56-10X10
QVAW
Screw_fixed_type
aluminium_alloy
Anodizing_treatment
Hexagon socket set screw
46
56
37.0
18.0
6.2
5
5.0
25.0
50.0
0.5
4
3000
5.33x10^-5
190
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성