QVAW - 铝合金万向节-杯头螺栓抱紧型
HEFA
13-联轴节/万向节
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/13-coupling-universal_joint/qvaw.prj},{NB=QVAW-36X44-5X5},{CODE=QVAW},{TYPE=Screw_fixed_type},{MAT=aluminium_alloy},{MAS=Anodizing_treatment},{FJ=Hexagon socket set screw},{D=36},{L=44},{D1=5.00},{D2=5.00},{JYCO=},{JYCOO=},{TT=2.5},{RT=10.0},{AT=20.0},{AE=0.4},{ADA=4},{AS=3500},{MOI=1.64x10^-5},{CW=90},{INFOTEXT=website}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
CODE
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
主体材质
ⁿ/ₐ
MAS
表面处理
ⁿ/ₐ
FJ
附件
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
LF
[mm]
LP
[mm]
F
[mm]
M
[mm]
TT
紧固扭力
[N.m]
RT
额定扭距
[N.m]
AT
容许扭矩
[N.m]
AE
容许偏心
[mm]
ADA
容许偏角
[°]
AS
容许转速
[RPM]
MOI
转动惯量
[N.m]
CW
联轴器重量
[g]
QVAW-26X36-5X5
QVAW-26X36-5X5
QVAW
螺钉固定型
铝合金
阳极氧化处理
内六角紧定螺钉
26
36
22.0
12.0
4.0
3
1.2
2.2
4.4
0.3
4
4000
3.75x10^-6
40
QVAW-36X44-5X5
QVAW-36X44-5X5
QVAW
螺钉固定型
铝合金
阳极氧化处理
内六角紧定螺钉
36
44
29.0
14.0
5.0
4
2.5
10.0
20.0
0.4
4
3500
1.64x10^-5
90
QVAW-36X54-8X8
QVAW-36X54-8X8
QVAW
螺钉固定型
铝合金
阳极氧化处理
内六角紧定螺钉
36
54
36.0
18.0
5.3
4
2.5
10.0
20.0
0.5
4
3000
1.8x10^-5
130
QVAW-46X56-10X10
QVAW-46X56-10X10
QVAW
螺钉固定型
铝合金
阳极氧化处理
内六角紧定螺钉
46
56
37.0
18.0
6.2
5
5.0
25.0
50.0
0.5
4
3000
5.33x10^-5
190
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表