magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
QSYTF-G - Y-원터치 피팅
Festo
제품 (A - Z)
Q
QSYTF
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/q/qsytf/qsytf_b_g.prj},{NB=186214 QSYTF-G1/4-8},{TNR=186214},{TYP=QSYTF-G1/4-8},{D1=G1/4},{NENN=4.300},{D2=8.000},{B1=14.000},{D3=G1/4},{D5=14.400},{D6=3.200},{H1=32.900},{H2=5.600},{H3=16.400},{H4=9.000},{L1=30.900},{L2=14.000},{SW=19.000},{T=18.100},{CNSMASSEXACT=0.0470},{D1N=13.157},{D3N=13.157},{GB=1.900},{GD=17.000},{D8=22.000},{Z=13.800},{GTIN=4052568040185}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
D1
나사산
ⁿ/ₐ
NENN
공칭 사이즈
[mm]
D2
튜브 외경
[mm]
B1
[mm]
D3
나사산
[mm]
D5
[mm]
D6
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
SW
플랫 전체 폭
[mm]
T
깊이
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
186213 QSYTF-G1/8-6
186213
QSYTF-G1/8-6
G1/8
3.100
6.000
12.000
G1/8
12.400
3.200
29.200
5.100
15.200
7.000
27.500
12.000
17.000
17.000
0.0320
4052568040178
186214 QSYTF-G1/4-8
186214
QSYTF-G1/4-8
G1/4
4.300
8.000
14.000
G1/4
14.400
3.200
32.900
5.600
16.400
9.000
30.900
14.000
19.000
18.100
0.0470
4052568040185
186215 QSYTF-G3/8-10
186215
QSYTF-G3/8-10
G3/8
5.500
10.000
17.000
G3/8
17.600
4.200
41.400
6.600
19.400
11.000
34.000
15.500
21.000
20.200
0.0720
4052568040192
186216 QSYTF-G1/2-12
186216
QSYTF-G1/2-12
G1/2
6.800
12.000
20.000
G1/2
21.000
4.200
47.400
7.600
21.900
14.000
38.900
18.500
27.000
23.400
0.1270
4052568040208
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성